Magyarországi központ
Beckhoff Automation Kft.

Magyarország, 1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/

C6675: az új eszköz, amely az ATX alaplapot ötvözi az ipari szerver készülékházával és tápegységével

Optimális grafikuskártya-hely, teljesítmény és hűtés a legfejlettebb gépi tanulási (ML) és gépi látás alkalmazásokhoz

Az új C6675 vezérlőszekrénybe építhető ipari számítógép ötvözi az ATX alaplapot és a C6670 ipari szerver készülékházát és tápegységét, hogy lehetővé tegye nagyméretű és nagy teljesítményű grafikus kártyák használatát különösen a fejlett gépi tanulási és gépi látás alkalmazások számára.

A C6675 nem más mint a C6670 ipari szerver és a C6650 vezérlőszekrénybe építhető ipari számítógép tökéletes szimbiózisa. Az új vezérlőszekrénybe építhető ipari számítógép a legújabb generációs Intel® Celeron®, Pentium® vagy Core™ i3/i5/i7 platformokon alapuló, a legmagasabb teljesítményosztályba tartozó komponensekkel van felszerelve Beckhoff ATX alaplapon. A C6670-től átvett készülékház és hűtési koncepció többek között további nagy teljesítményű grafikus kártyák használatát is lehetővé teszi. Ez azt jelenti, hogy a gépi tanulás vagy a gépi látás területén még a nagy számításigényű alkalmazások is megvalósíthatók ipari környezetben.

A rendelkezésre álló bővítőhelyek: 2 x PCIe-x1, 2 x PCIe-x4, 1 x PCIe-x16, 2 x PCI teljes hosszúságú plug-in kártyákhoz, összesen legfeljebb 300 W teljesítményig. A C6675 továbbá két eltávolítható SSD-t vagy merevlemezkeretet kínál, amelyek a fedélzeti RAID-vezérlővel együtt RAID-1 rendszert alkotnak két tükrözött merevlemezzel vagy SSD-vel. Ez nagyfokú adatbiztonságot biztosít, és a meghibásodott merevlemezek vagy SSD-k könnyen cserélhetők működés közben.

Éva Anna Porgánszki

Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/