O novo PC Industrial gabinete de controle C6675 combina a placa-mãe ATX e a carcaça e fonte de alimentação do servidor industrial C6670 para permitir o uso de placas gráficas grandes e de alto desempenho para aplicações de visão e aprendizado de máquina particularmente avançadas.
O C6675 é uma simbiose perfeita do servidor industrial do gabinete de controle C6670 e do PC Industrial gabinete de controle C6650. O novo PC Industrial do gabinete de controle é equipado com componentes da mais alta classe de desempenho com base nas plataformas Intel ® Celeron ®, Pentium ® ou Core™ i3/i5/i7 de última geração em uma placa-mãe Beckhoff ATX. O conceito de carcaça e refrigeração adotado a partir do C6670 também permite o uso de placas gráficas adicionais de alto desempenho, entre outras coisas. Isso significa que até mesmo aplicações altamente intensivas em computação no campo de aprendizado de máquina ou visão de máquina podem ser implementadas no ambiente industrial.
Os slots disponíveis são 2 x PCIe-x1, 2 x PCIe-x4, 1 x PCIe-x16, 2 x PCI para placas plug-in de comprimento total com um total de até 300 W de potência. Além disso, o C6675 oferece dois SSDs ou quadros de disco rígido removíveis, que, juntamente com o controlador RAID integrado, formam um sistema RAID-1 com dois discos rígidos ou SSDs espelhados. Isso garante alta segurança de dados e discos rígidos ou SSDs com falha podem ser facilmente substituídos durante a operação.
Products
Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/