Siedziba Główna Polska
Beckhoff Automation Sp. z o.o.

Żabieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno, Polska

+48 22 750 47 00
info@beckhoff.pl
www.beckhoff.com/pl-pl/

27 sie 2026 10:00:00

"Hej AI, jak przyspieszyć pracę programisty?" Pierwsze kroki z TwinCAT CoAgent

"Hej AI! Przygotuj webinaru o AI w pracy programisty".

Napisaliśmy taki prompt naszemu asystentowi, ale odpowiedź postanowiliśmy zademonstrować Wam na żywo na działającym systemie. Sztuczna inteligencja w automatyce przemysłowej przestaje być tylko hasłem z prezentacji. TwinCAT CoAgent to praktyczne narzędzie, które pomaga programować, walidować kod i rozwiązywać problemy techniczne w środowisku TwinCAT. Podczas spotkania pokazujemy:

  • jak tłumaczyć polecenia z czatu na realne operacje sterowania,
  • jak szybciej diagnozować i modyfikować istniejący kod,
  • jak asystent AI wspiera konfigurację peryferii bez przejmowania kontroli nad Twoim projektem.

Zobacz, jak AI może stać się Twoim codziennym asystentem na hali i w biurze projektowym!

More about this video

Automatyzacja

Automatyzacja

TwinCAT oferuje liczne funkcje i różne moduły funkcyjne oprogramowania na potrzeby wszystkich zadań automatyzacji.

TF1700 | TwinCAT 3 CoAgent for Operations

TF1700 | TwinCAT 3 CoAgent for Operations

TwinCAT 3 CoAgent for Operations is the intelligent AI assistant that provides efficient support in machine operation, maintenance, and system diagnostics. Operating and maintenance tasks are described in natural language. The CoAgent then provides specific recommendations for action, diagnostics, or direct system commands based on the current machine and process data.

TE1700 | TwinCAT 3 CoAgent for Engineering

TE1700 | TwinCAT 3 CoAgent for Engineering

TwinCAT 3 CoAgent for Engineering is the intelligent AI assistant that provides efficient support for PLC development, I/O configuration, and human-machine interface creation. Requirements can be formulated in normal language and TwinCAT CoAgent for Engineering suggests suitable code and configurations, taking existing project structures into account. Flexible mode selection enables custom support based on the task at hand. In addition, TwinCAT CoAgent for Engineering offers direct access to the documentation in the Beckhoff Information System and provides context-related recommendations for accelerated high-quality project implementation.