SoltarFixarFechar

Beckhoff na FISPAL 2024

Fispal Tecnologia

Soluções de automação para embalagens sustentáveis, eficientes e que economizam recursos

Mais do que nunca, a indústria de alimentos precisa encontrar respostas para os desafios do futuro: Como uma cadeia de valor sustentável e processos de economia de recursos podem ser realizados na produção de alimentos? A Beckhoff estará expondo na Fispal Tecnologia 2024, em São Paulo, de 18 a 21 de junho, mostrando como o controle baseado em PC e outras tecnologias inovadoras de automação podem ajudá-lo: Sistemas de transporte inteligentes, como XPlanar, XTS e XTS - NCT, combinados com nosso sistema de visão integrado ao sistema e soluções de controle e acionamento de alto desempenho formam o centro de processos eficientes de produção e embalagem. Com o MX-System para automação sem gabinetes de controle, você não só reduz a área ocupada por suas máquinas, como também economiza muito tempo durante a engenharia e a montagem. Conheça nosso portfólio na Fispal Tecnologia. Você verá que nossas soluções são perfeitas para seus processos.

Esperamos vê-lo na FISPAL, no estande C170!

Solução de sistema conectável para automação sem gabinete de controle

  • sistema modular com IPC, acoplador, E/S, acionamento, relé e módulos de sistema em placas de base expansíveis para colocação diretamente na máquina
  • para os conceitos de máquinas e sistemas sem gabinete de controle em estruturas metálicas robustas
  • o simples princípio plug-and-play significa que os módulos podem ser trocados por qualquer pessoa

Saiba mais

Transporte inteligente de produtos: XTS e XPlanar

XPlanar: levitante, sem contato, inteligente

  • transporte de produtos 2D com 6 graus de liberdade
  • mover planar em vários tamanhos e classes de peso

Saiba mais

XTS: para conceitos de máquinas inovadoras

  • transporte linear de produtos com configuração flexível
  • extensíveis com tecnologia "sem cabo" (No Cable Technology – NCT)

Saiba mais

Máxima flexibilidade: XTS sem cabos (No Cable Technology – NCT)

  • fornecimento contínuo de energia sem contato
  • transmissão síncrona de dados em tempo real para os movers XTS
  • integração completa do hardware NCT no módulo motor
  • sem conexões adicionais ou linhas de abastecimento

Saiba mais

Vision – Processamento industrial de imagens completo e integrado ao sistema

  • câmera, ótica, iluminação, acessórios e software de um único fornecedor
  • um sistema completo de visão para entrada direta
  • vantagens únicas durante a instalação graças ao EtherCAT P para comunicação e energia
  • uma solução de visão aberta para integração perfeita do sistema

Saiba mais

Panorama

Localização:
São Paulo, Brasil
Data:
18.06.2024 – 21.06.2024
Estande principal da Beckhoff:
Estande C170
Horário de visitação:
Ter a Qui: 13h às 20h
Sex: 13 às 18h
Link para a feira:
www.fispaltecnologia.com.br
Sede Brasil
Beckhoff Automação Industrial Ltda.

Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
info@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/

Vendas
+55 11 4126-3232
info@beckhoff.com.br