Sua vantagem competitiva na indústria alimentícia?
Cresce com automação inteligente e IA aplicada à produção!
Como produzir mais, com mais flexibilidade, qualidade e rastreabilidade, reduzindo desperdícios e consumo energético? A Beckhoff leva essas respostas para a Fispal Tecnologia 2026, de 16 a 19 de junho, apresentando soluções de automação desenvolvidas para os desafios da indústria alimentícia moderna.
No estande B039, os visitantes poderão conhecer tecnologias que elevam o desempenho das linhas de produção e embalagem, como os sistemas de transporte inteligente XTS e XPlanar, combinados com controle baseado em PC, visão computacional, drives de alta performance e soluções de automação compactas e flexíveis. Além disso a grande novidade desta edição é o TwinCAT CoAgent, o assistente digital baseado em inteligência artificial da Beckhoff desenvolvido para otimizar engenharia e processos.
Comemorando 20 anos de atuação no Brasil, a Beckhoff segue trazendo ao mercado as principais tendências globais em automação para alimentos e bebidas, unindo inovação, sustentabilidade e alta performance em uma única plataforma.
Visite a Beckhoff na Fispal Tecnologia 2026 e descubra como nossas soluções podem transformar suas máquinas e processos produtivos.
Esperamos você no estande B039, use o cupom BECKH100 e faça sua inscrição!
Solução de sistema plugável para automação sem gabinete de controle: MX‑System
- economia de espaço e robustez: unidades com caixa metálica compacta e robusta substituem o gabinete de controle
- integração direta na máquina: a instalação diretamente no sistema reduz o comprimento dos cabos
- fácil instalação e manutenção: módulos plug-and-play podem ser trocados por pessoal não especializado
- sistema modular escalável: soluções modulares de IPC, E/S e acionamentos para conceitos de máquinas individuais
- diagnóstico inteligente via Bluetooth®: a detecção rápida de falhas minimiza o tempo de inatividade
Altamente otimizado e totalmente integrado ao sistema:
Sistema de drive econômico AX1000
- Otimizado em termos de funcionalidade e custo: sistema de drive de alto desempenho composto pelo servomotor síncrono AM1000, pelo servodrive AX1000 e pelo inversor de frequência AF1000
- variável: disponível em potências de até 1 kW (230 V CA) e 1,7 kW (400 V CA) nas variantes de eixo único e duplo, AF1000 até 5,5 kW
- fácil de implementar: comissionamento e diagnóstico plug-and-play com ferramentas TwinCAT
- design otimizado: compacto e econômico
- instalação rápida do motor: conectores robustos combinados com OCT
Automação preparada para o futuro para máquinas de embalagem: TwinCAT
- TwinCAT CoAgent: agentes de IA dão suporte a todo o processo de automação, desde a engenharia até a gestão operacional, auxiliando programadores e equipes de manutenção com interações em linguagem natural, acelerando desenvolvimento, diagnósticos e ajustes operacionais
- TwinCAT Vision: permite processamento de imagem diretamente no ambiente de controle da máquina, garantindo alta precisão e performance em aplicações de alta velocidade
XPlanar: Levitando, sem contato, inteligente
- sem desgaste e flutuante: transporte 2D individual de peças leves e pesadas com diferentes dispositivos de movimentação
- ocupação de espaço reduzida: layouts de máquinas personalizados e roteirização com diversas geometrias de placas planas e dispositivos de movimentação
- flexível e rápido: movimentação e processamento a até 3 m/s e 6 graus de liberdade
- processos de manuseio simplificados: posicionamento preciso com tolerância de poucos micrômetros
- econômico: economize até 50% em espaço e custos graças aos novos painéis planos
XTS: Soluções de movimento personalizadas para máquinas inovadoras
- alta produtividade: perfis de movimento individuais isolam as etapas lentas do processo
- designs de sistema compactos: trajetórias individuais graças a diversos módulos de motor
- troca rápida de produto: mudanças de formato baseadas em software sem tempo de inatividade
- limpeza em conformidade com as normas GMP: o XTS Hygienic em aço inoxidável não possui bordas ocultas nem recantos e é equipado com vedações resistentes a lavadoras de alta pressão
- design com funcionalidade otimizada: os módulos de motor XTS EcoLine permitem reduções significativas de custos
Panorama
- Localização:
- São Paulo, Brasil
- Data:
- 16.06.2026 – 19.06.2026
- Estande principal da Beckhoff:
- Estande B039
- Horário de visitação:
-
Terça a Quinta-feira: 13h às 20h
Sexta-feira: 13h às 18h
- Link para a feira:
- www.fispaltecnologia.com.br
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
info@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/
+55 11 4126-3232
info@beckhoff.com.br