TwinCAT PLC++ e TwinCAT CoAgent

Tecnologia PLC de última geração com funcionalidade avançada de chatbot

A Beckhoff está levando a tecnologia de automação para o próximo nível com o TwinCAT PLC++. Tanto a engenharia quanto o tempo de execução são visivelmente mais rápidos, sem comprometer os pontos fortes do TwinCAT, como a integração perfeita, a compatibilidade e a abertura. Aproveitando a tecnologia de compilação de última geração e uma nova estrutura de sistema, a função avançada de chatbot TwinCAT CoAgent agora está totalmente incorporada como um assistente de programação eficiente.

No tempo de execução do TwinCAT PLC++, o mesmo código de controle é executado até 1,5 vezes mais rápido em comparação com a versão anterior do TwinCAT PLC. Um destaque importante é o novo compilador TwinCAT PLC++, que otimiza ainda mais o tempo de execução do código de controle, proporcionando um aumento geral de desempenho de até 3 vezes. A nova arquitetura TwinCAT PLC++ também suporta uma integração ainda mais profunda das funções TwinCAT. Isso permite que o TwinCAT CoAgent, a evolução do TwinCAT Chat, seja eficientemente integrado como um assistente de programação que suporta a geração de código textual e gráfico.

O TwinCAT CoAgent leva a engenharia de controle para o próximo nível, integrando perfeitamente a tecnologia de ponta diretamente aos projetos TwinCAT. O agente oferece suporte eficaz para uma ampla gama de tarefas, desde sugestões precisas de código e otimização inteligente de código até a criação automática de documentação abrangente. O conteúdo gerado pelo TwinCAT CoAgent pode ser facilmente incorporado a projetos de engenharia estabelecidos depois de ter sido verificado por um usuário. O TwinCAT CoAgent também fornece acesso direto à documentação abrangente da Beckhoff e oferece suporte ao desenvolvimento de controles HMI fáceis de usar. Isso significa que as interfaces de usuário podem ser projetadas e configuradas de forma mais rápida e intuitiva do que nunca. A opção está disponível até mesmo para criar topologias de E/S sem esforço via chat, incluindo a renomeação de terminais e a configuração de novos módulos de E/S. No futuro, será possível ajustar os parâmetros individualmente, enquanto um assistente inteligente fornecerá suporte para a configuração ideal. Isso não apenas acelera a configuração de E/S, mas também a torna particularmente flexível para requisitos específicos. A funcionalidade abrangente do TwinCAT CoAgent o posiciona como um assistente pessoal digital com o potencial de revolucionar os fluxos de trabalho de engenharia.

31.03.2025

Como a mais recente evolução da tecnologia PLC, o TwinCAT PLC++ aprimora o desempenho da engenharia e do tempo de execução, incorporando totalmente a função de chatbot de última geração, o TwinCAT CoAgent.

Bárbara Barreiros de Almeida

Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/