Beckhoff tar automationstekniken till nästa nivå med TwinCAT PLC++. Både utveckling och exekvering går nu märkbart snabbare, och det utan att man kompromissat med det som kännetecknar TwinCAT – nämligen integrerad helhet, hög kompatibilitet och öppen arkitektur. Möjliggjord av den senaste kompilatortekniken och en ny systemarkitektur finns nu den avancerade chatbot-funktionen TwinCAT CoAgent, en helt integrerad, effektiv programmeringsassistent.
I TwinCAT PLC++ runtime körs samma styrkod upp till 1,5 gånger snabbare än i den tidigare TwinCAT PLC-versionen. En viktig höjdpunkt är den nya TwinCAT PLC++-kompilatorn, som ytterligare optimerar exekveringstiden för styrkoden och ger en total prestandaförbättring på upp till 3 gånger. Den nya TwinCAT PLC++-arkitekturen stöder också en ännu djupare integration av TwinCAT-funktioner. Det möjliggör för TwinCAT CoAgent, vidareutvecklingen av TwinCAT Chat, att integreras extra kraftfullt som programmeringsassistent med stöd för både textbaserad och grafisk kodgenerering.
TwinCAT CoAgent tar styrtekniken till nästa nivå genom att sömlöst integrera avancerad teknik direkt i TwinCAT-projekt. Agenten ger effektivt stöd för ett brett spektrum av uppgifter, från exakta kodförslag och smart kodoptimering till automatiskt skapande av omfattande dokumentation. Det innehåll som genereras av TwinCAT CoAgent kan enkelt införlivas i etablerade konstruktionsprojekt efter att det har kontrollerats av en användare. TwinCAT CoAgent ger också direkt tillgång till Beckhoffs omfattande dokumentation och stöder utvecklingen av användarvänliga HMI-kontroller. Detta innebär att användargränssnitt kan utformas och konfigureras snabbare och mer intuitivt än någonsin tidigare. Det finns även möjlighet att enkelt skapa I/O-topologier via chatt, inklusive att byta namn på terminaler och konfigurera nya I/O-moduler. I framtiden kommer det att vara möjligt att justera parametrarna individuellt, medan en intelligent assistent hjälper till med den optimala konfigurationen. Detta snabbar inte bara upp I/O-konfigurationen, utan gör den också särskilt flexibel för specifika krav. TwinCAT CoAgent erbjuder omfattande funktionalitet och fungerar därmed som en personlig digital följeslagare med potential att förändra tekniska arbetsflöden i grunden.
TwinCAT PLC++ är den senaste utvecklingen inom PLC-tekniken, och förbättrar utvecklingstid och exekveringsprestanda medan nästa generation av chatbot, TwinCAT CoAgent, är helt integrerad.
Products
Jessica Brandt
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige