Med den nya EPX-modulserien erbjuder Beckhoff nu även ett kompakt alternativ för Ex i-signalregistrering i zon 0/20 och 1/21 förutom det breda utbudet av EtherCAT-boxmoduler. Med den robusta kapslingsklassen på IP67 är direkt och fristående installation i maskiner och system möjlig, även i tuffa miljöer. Det ger många fördelar på alla området med krav på explosionsskydd, både i bearbetningsanläggningar och mindre tillverkningstillämpningar.
Som ett robust alternativ till IP20-lösningar med nyutvecklade höljen möjliggör EPX-moduler med kapslingsklass IP67 säker dataregistrering, även i svåra miljöer där manöverskåp eller plintlådor inte kan installeras. Den mycket kompakta modulkonstruktionen gör att man sparar mycket plats. Dessutom behövs inga skyddsbarriärer och det sparar både plats och pengar. Andra fördelar med de nya EtherCAT-boxmodulerna är att de är enkla att ta i drift, fel på grund av felaktig kontakttilldelning undviks och systemmodulariseringen som möjliggörs med signalregistrering på plats.
EPX-serien omfattar till att börja med tre moduler med fyra eller åtta ingångskanaler:
- EPX1058 är avsedd för direktanslutning av upp till åtta egensäkra NAMUR-fältenheter och registrerar dessa signaler enligt IEC 60947-5-6. Förutom omkopplingsläget detekteras även avbrott eller kortslutning. Det är möjligt att välja om en positiv eller negativ omkopplingssensor är ansluten i varje kanal, så att både NAMUR normalt öppna/brytande kontakter och NAMUR normalt slutna/anslutande kontakter kan integreras i styrsystemet utan ändringar i programmet. Även potentialfria kontakter kan användas.
- EPX3158 försörjer maximalt åtta mätgivare på fältet och överförderas analoga 4–20 mA-mätsignaler, elektiskt isolerat, till automationsenheten. Passande sensorer med 2 eller 3 ledare kan anslutas. Med ett tekniskt mätområde på +107 % av det nominella området kan den här EtherCAT-boxen även användas för idrifttagning med sensorvärdet i gränsområdet och utvärdering enligt NAMUR NE43. Överbelastning eller ledarbrott signaleras med lysdioder.
- EPX3184 för anslutning av upp till fyra egensäkra HART-kapacitiva fältenheter ger information om statusen för HART-kommunikationen med lysdioder och signalerar alla kommunikationsfel. HART-konnektivitet möjliggör tvåvägskommunikation via den analoga 4–20 mA-anslutningen och kan även användas för FDT/DTM-konceptet. Fältenhets-DTM kan integreras direkt i TwinCAT-miljön via TwinCAT FDT-containern.
Products
Jessica Brandt
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige