Die TwinCAT-3-Restricted-Runtime-Lizenz wurde speziell für den mehrstündigen Einsatz in Continuous-Integration-, Continuous-Deployment- und Simulations-Prozessen entwickelt. Sie ermöglicht eine flexible, wiederkehrende Nutzung in Entwicklungs- und Testumgebungen, nicht im produktiven Betrieb.
Im Lieferumfang ist eine definierte Auswahl an Lizenzen von TwinCAT-3-Produkten enthalten, die gezielt auf Simulations- und Automatisierungstests ohne physische I/O-Systeme, wie EtherCAT oder andere Feldbusse, zugeschnitten ist. Für die Nutzung ist der Erwerb der Basislizenz TC3998-0194 notwendig. Nach dem initialen Erwerb der Basislizenz für das erste System können alle weiteren Systeme mit Zusatzlizenzen TC3999-0194 ausgestattet werden.
Durch eine integrierte Sanktionsfunktion wechselt die Software bei Ausführung während der Laufzeit nach einem Zeitraum von sechs Stunden automatisch in den Konfigurationsmodus von TwinCAT und stoppt damit die Ausführung der Programme. Durch einen neuen Startvorgang, der beliebig oft wiederholt werden kann, lässt sich die Software weitere 6 Stunden ausführen.
Die Auslieferung und Lizenzierung der Software erfolgt ausschließlich über einen TwinCAT-USB-Dongle (C9900-L100-0033). Alle enthaltenen TwinCAT-3-Runtime-Lizenzen werden für den höchsten Plattform-Level 94 ausgestellt.
Bereits enthaltene Produktlizenzen:
- TC1220 | TwinCAT 3 PLC/C++/MATLAB® and Simulink®
- TC1701 | TwinCAT 3 Usermode Runtime: External Control
- TC1702 | TwinCAT 3 Usermode Runtime: Fast As Possible
- TF1420 | TwinCAT 3 Runtime for FMI
- TF2045 | TwinCAT 3 HMI Clients Pack 100
- TF2090 | TwinCAT 3 HMI Targets Pack 100
- TF3500 | TwinCAT 3 Analytics Logger
- TF3520 | TwinCAT 3 Analytics Storage Provider
- TF3550 | TwinCAT 3 Analytics Runtime
- TF3600 | TwinCAT 3 Condition Monitoring
- TF3650 | TwinCAT 3 Power Monitoring
- TF3685 | TwinCAT 3 Weighing Library
- TF3710 | TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™
- TF5850 | TwinCAT 3 XTS
- TF5890 | TwinCAT 3 XPlanar
- TF6100 | TwinCAT 3 OPC UA
- TF6250 | TwinCAT 3 Modbus TCP
- TF6310 | TwinCAT 3 TCP/IP
- TF6311 | TwinCAT 3 TCP/UDP Realtime
- TF6420 | TwinCAT 3 Database Server
- TF6421 | TwinCAT 3 XML Server
Restriktionen:
- kein Einsatz auf Produktionssystemen (physischen Maschinen) erlaubt
- Auslieferung und Nutzung mit TwinCAT-USB-Dongle C9900-L100-0033
- Laufzeit 6 Stunden, danach automatischer Programmstopp und Wechsel in den TwinCAT-Konfigurationsmodus
- Nutzung physischer I/O-Systeme (EtherCAT, andere Feldbusse) nicht möglich
- Nutzung einer Zusatzlizenz erfordert den initialen Erwerb einer Basislizenz
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2026
Produktinformationen
| Technische Daten | TC399x |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 10, Windows 11, TwinCAT/BSD |
| CPU-Architektur | x64 |

| Bestellangaben | |
|---|---|
| TC3998-0194 | TwinCAT 3 Restricted Runtime (Basislizenz) |
| TC3999-0194 | TwinCAT 3 Restricted Runtime (Zusatzlizenz) |
| C9900-L100-0033 | License-Key-USB-Stick für TwinCAT 3.1, vorinstallierte Lizenzen |
Beispiel der korrekten Reihenfolge für die Bestellung von TC3998-0194:
1. C9900-L100-0033 + 2. TC3998-0194
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen