LösenAnheftenSchließen

ER5101-0002 | Inkremental-Encoder-Interface mit Differenzeingängen

ER5101-0002 | Inkremental-Encoder-Interface mit Differenzeingängen

ER5101-0002 | Inkremental-Encoder-Interface mit Differenzeingängen

EtherCAT-Signaleingang
EtherCAT-Signalausgang
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
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | GND
2 | VCC
3 | A
4 | /A
5 | B
6 | /B
7 | C
8 | /C
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
Draufsicht 
Steckerbelegung 
ER5101-0002 | Inkremental-Encoder-Interface mit Differenzeingängen

ER5101-0002 | Inkremental-Encoder-Interface mit Differenzeingängen

Die EtherCAT Box ER5101-0002 ist ein Interface zum direkten Anschluss von Inkremental-Encodern mit Differenzsignalen (RS422) oder TTL-Single-ended-Signalen. Es können Eingangsfrequenzen bis zu 1 MHz ausgewertet werden. Der C-Eingang kann optional als Latch-Eingang genutzt werden. Die 5-V-Versorgung des Gebers erfolgt direkt über die M12-Buchse der ER5101-0002.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Zähler speichern, sperren und setzen
  • integrierte Frequenz- und Periodenmessung
  • optional als 5-V-Zähler einsetzbar
  • Mikroinkremente-Funktionalität
  • synchrones Einlesen des Positionswertes über Distributed Clocks
  • Zeitstempel auf die letzte registrierte Inkrementalflanke

 

Zusätzlich ermöglicht die EP5101-0002 die Messung einer Periode oder Frequenz mit einer Auflösung von 100 ns. Durch die optionale interpolierende Mikroinkremente-Funktionalität kann die ER5101-0002 bei dynamischen Achsen noch genauere Achspositionen liefern. Über die hochpräzisen EtherCAT-Distributed-Clocks (DC) unterstützt sie das synchrone Einlesen des Geberwertes zusammen mit anderen Eingangsdaten im EtherCAT-System. Zusätzlich steht ein Zeitstempel für die letzte registrierte Inkrementalflanke zur Verfügung. Die Verwendung von Encoderprofilen erlaubt eine einfache und schnelle Verknüpfung der Prozessdaten zur Motion-Control-Anwendung.