ET1150 | EtherCAT-ASICNeu

Zu den bereits im ET1100 enthaltenen Features bietet das EtherCAT-SubDevice-Controller ASIC ET1150 zusätzliche Funktionen.

 

  • drop-in-kompatibel mit ET1100 (3,3-V-Designs)
  • optionale Einzelstromversorgung, integrierte DC/DC-Wandler
  • erhöhtes DPRAM: 15 kB
  • 16 FMMUs und 16 SyncManager
  • duales Process Data Interface (PDI)
  • 4 unabhängige DC-Latch- und Sync-Signale
  • neue PDIs: SPI-Master, QuadSPI, OctalSPI
  • schnelleres PDI im Vergleich
  • OTP- Speicher (One-Time Programmable) für Geräteinformationen, Konfiguration und Anwendungsdaten
  • geringerer Stromverbrauch
  • JTAG für ESC-Status, Boundary-Scan-Test und OTP-Programmierung
  • eingebauter RAM-Selbsttest (BIST)
  • unterstützt Gigabit und FX PHYs (100-MBit/s-Modus)

 

Wie alle Beckhoff ESCs wird das EtherCAT-Protokoll in der Hardware verarbeitet und garantiert so die hohe Performance und Echtzeitfähigkeit, unabhängig von evtl. nachgeschalteten Slave-Microcontrollern und der darauf implementierten Software. Die Versorgungsspannung beträgt 3,3 V oder 2,5 V; die Core-Spannung von 1,1 V wird durch den integrierten Längsregler oder neu durch den integrierten DC/DC-Wandler erzeugt oder kann alternativ direkt eingespeist werden. Der ET1150 unterstützt I/O-Spannungen von 3,3 V/2,5 V/1,8 V in zwei Bereichen für PDI-Signale bzw. die Kommunikations-Ports 0 und 1.

Engineering Samples des ET1150 können über den Beckhoff Vertrieb angefragt werden.

Produktstatus:

auf Anfrage | Bitte Vertrieb kontaktieren.

Produktinformationen

Technische DatenET1150
Anzahl EtherCAT-Ports4 (max. 4 x MII/RGMII)
FMMUs16
SYNC-Manager16
DPRAM15 kB
Distributed Clocksja (64 Bit)
max. 4 x Sync-Signale
max. 4 x Latch-Signale
Prozessdaten-Interfacesbis zu zwei Prozessdaten-Interfaces
32-Bit-Digital-I/O
SPI slave (1/2/4/8 MISO-/MOSI-Signale)
SPI master (1/2/4/8 MISO-/MOSI-Signale)
8/16/32-Bit-µC (PDI1 nur 8-Bit-µC)
GehäuseBGA128, 10 x 10 mm
Bestellangaben
ET1150-0000-0001EtherCAT-ASIC, 10 Stück, Verpackung: Gurtabschnitt, in ESD-Schachtel
ET1150-0000-0010EtherCAT-ASIC, 100 Stück, Verpackung: Gurtabschnitt, in ESD-Schachtel
ET1150-0000-0025EtherCAT-ASIC, 250 Stück, Verpackung: Gurtabschnitt, auf 7"-Spule
ET1150-0000-0050EtherCAT-ASIC, 500 Stück, Verpackung: Gurtabschnitt, auf 7"-Spule
ET1150-0000-0100EtherCAT-ASIC, 1.000 Stück, Verpackung: Gurtabschnitt, auf 13"-Spule
ET1150-0000-0250EtherCAT-ASIC, 2.500 Stück, Verpackung: 1 Spule (13")
ET1150-0000-0500EtherCAT-ASIC, 5.000 Stück, Verpackung: 2 Spulen (13")
ET1150-0000-0750EtherCAT-ASIC, 7.500 Stück, Verpackung: 3 Spulen (13")
ET1150-0000-1000EtherCAT-ASIC, 10.000 Stück, Verpackung: 4 Spulen (13")
Material ComplianceET1150
REACH SVHCnein
POPkonform
RoHSkonform ohne Ausnahme
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen