ED6781 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, M-Bus, Master, Push-inNeu

Die EtherCAT-Klemme ED6781 ermöglicht den direkten Anschluss von M-Bus-Geräten. Der M-Bus (Meter-Bus) ist ein Feldbus zur Verbrauchsdatenerfassung von Strom-, Wasser-, Gas- und Energiezählern.

 

Die Konfiguration und Parametrierung des M-Bus-Masters sowie der angeschlossenen M-Bus-Geräte erfolgt komfortabel im TwinCAT 3 System Manager. Die Programmierung wird vollständig über TwinCAT-3-Funktionsbausteine realisiert.

 

Die ED6781 verfügt über eine integrierte Stromversorgung, mit der sich bis zu 80 M-Bus-Geräte (Standardlasten) mit jeweils 1,5 mA Stromaufnahme betreiben lassen.

Die EtherCAT-Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026

Produktinformationen

AllgemeinED6781
Anzahl Kanäle | Gesamt1
Internes KommunikationsprotokollEtherCAT
Kommunikations-InterfaceED6781
Anzahl Kanäle1
FunktionM-Bus-Master
SchnittstelleM-Bus
ProtokollM-Bus
ÜbertragungsmediumKupfer
GerätetypMaster
Übertragungsrate300...9.600 Baud
Anzahl Teilnehmer80
TeilnehmerartM-Bus-Slave
Teilnehmerversorgung | Ausgangsspannung36 V DC
Teilnehmerversorgung | Ausgangsstrom120 mA
Abschlusswiderstandnein
Leitungslänge | Punkt-zu-Punktmax. 300 m
XFCED6781
Distributed Clocksnein
Timestampnein
Oversamplingnein
Versorgung und PotenzialtrennungED6781
Elektronik | Versorgungsspannungüber Powerkontakte
E-Bus | Stromaufnahmetyp. 70 mA
Powerkontakte | Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Powerkontakte | Strombelastbarkeitmax. 10 A
Powerkontakte | Stromaufnahme–
Powerkontakte | Ausgangsspannungentspricht Powerkontakte | Eingangsspannung
Potenzialtrennung | Kanal/Busfunktional, 707 V DC Typprüfung
UmgebungsbedingungenED6781
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Einbaulagebeliebig
Normen und ZulassungenED6781
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeitgemäß EN 61000-6-2
EMV-Aussendunggemäß EN 61000-6-4
KennzeichnungenCE
ZulassungenUL
GehäusedatenED-12-8pinEF-12-8pin
Gewichtca. 55 gca. 60 g
SchutzartIP20
MaterialPolycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)15 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)12 mm
Abmessungen | Höhe100 mm
Abmessungen | Tiefe65 mm68 mm
Montage | Klemme/Rückwand35-mm-Tragschiene (EN 60715)
Montage | Klemme/Klemmedoppelte Nut-Feder-Verbindung
Steckbare Verdrahtungsebeneneinja
AnschlusstechnologiePush-in
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv0,08…2,5 mm²0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze0,08…2,5 mm²0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massivAWG28…14AWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, LitzeAWG28…14AWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | AderendhülseAWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Powerkontakt | "+" (links)ja
Powerkontakt | "+" (rechts)ja
Powerkontakt | "-" (links)ja
Powerkontakt | "-" (rechts)ja
Powerkontakt | "⏚" (links)nein
Powerkontakt | "⏚" (rechts)nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" ja
Bestellangaben
ED6781EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, M-Bus, Master, Push-in
EF6781EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, M-Bus, Master, Push-in, steckbare Verdrahtungsebene

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen