EPI1xxx | Digital-Eingang
EPI1xxx | Digital-Eingang |
||||
| 8-Kanal | 16-Kanal | |||
| Signal | ||||
|
24 V DC Filter 3,0 ms |
EPI1008-0001 8 x M8 |
EPI1008-0002 4 x M12 |
EPI1809-0021 16 x M8 |
EPI1809-0022 8 x M12 |
EPI2xxx | Digital-Ausgang
EPI2xxx | Digital-Ausgang |
||||
| 8-Kanal | 16-Kanal | |||
| Signal | ||||
|
24 V DC Imax = 0,5 A |
EPI2008-0001 8 x M8 |
EPI2008-0002 4 x M12 |
||
|
24 V DC Imax = 0,5 A, ∑ 4 A |
EPI2809-0021 16 x M8 |
EPI2809-0022 8 x M12 |
||
EPI23xx | Digital-Kombi
EPI23xx | Digital-Kombi |
||||
| 8-Kanal | 16-Kanal | |||
| Signal | ||||
|
24 V DC Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A |
EPI2338-0001 Vorzugstyp 8 x M8 |
EPI2338-0002 4 x M12 |
||
|
24 V DC Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A, ∑ 4 A |
EPI2339-0021 Vorzugstyp 16 x M8 |
EPI2339-0022 8 x M12 |
||
EPI3xxx | Analog-Eingang
EPI3xxx | Analog-Eingang |
||
| 4-Kanal | 8-Kanal | |
| Signal | ||
| ±10 V, 0/4…20 mA |
EPI3174-0002 parametrierbar, Differenzeingänge, 16 Bit |
EPI3188-0022 parametrierbar, single-ended, 16 Bit |
EPI4xxx | Analog-Ausgang
EPI4xxx | Analog-Ausgang |
|
| 4-Kanal | |
| Signal | |
| ±10 V, 0/4…20 mA |
EPI4374-0002 2 Eingänge + 2 Ausgänge, parametrierbar, 16 Bit |