CX2100-0022 | Netzteil für CX20xx, 100 W, galvanisch getrennt, UPS-OCT-fähigNeu

Das galvanisch getrennte Netzteil CX2100-0022 erweitert das bestehende Netzteil-Portfolio für Embedded-PCs um eine lüfterlose, UPS-OCT-fähige Variante und bietet eine maximale Leistungsabgabe von 100 W. Es dient zur Stromversorgung der Komponenten eines CX20xx-Systems (CPU-Module, System- und Erweiterungsmodule) und ist für alle bestehenden CPU-Grundmodule der CX20xx-Serie geeignet, sofern die maximale Leistungsabgabe nicht überschritten wird. Das Netzteil CX2100-0022 ist passiv gekühlt und somit lüfterlos und wartungsfrei. Ein FSTN-LCD-Display mit 2 x 16 Zeichen und ein Auswahlschalter sowie eine Enter-Taste erlauben die Abfrage interner Statuswerte sowie selbsterstellte Anzeigeparameter oder Menüs mit und ohne Eingabemöglichkeit. Die Ansteuerung des integrierten Displays erfolgt über TwinCAT.

Rechtsseitig können an das Netzteil wahlweise EtherCAT- oder Busklemmen angeschlossen werden, das jeweilige Bussystem wird von der CPU automatisch detektiert und betrieben. Die Stromversorgung der E-Bus- oder K-Bus-Elektronik der I/O-Klemmen erfolgt über ein integriertes, aber intern separat ausgeführtes, Netzteil mit einer Stromversorgung von 2 A bei 5 V DC.

Geeignet für: CX2033, CX2043, CX2042

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCX2100-0022
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %), galvanische Trennung
UPS-OCT-fähigja
Max. Leistungsabgabe100 W (temperaturabhängig)
I/O-AnschlussE-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung
Stromversorgung E-Bus/K-Bus2 A
USVKommunikation zu CU81xx über UPS-OCT via 24-V-DC-Leitung
AnschlussartFederkrafttechnik (Adapterklemme)
DisplayFSTN-Display 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet
Diagnose-LED1 x PWR, 1 x I/O Run, 1 x I/O Err
Max. Verlustleistung10 W
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus10 W (5 V/max. 2 A)
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 100 mm x 91 mm
Gewichtca. 660 g
Lagertemperatur-25…+85 °C
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen