C6025-0020 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PCNeu

Der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6025 ist als lüfterloses Gerät konzipiert und bietet trotz seiner geringen Abmessungen von 82 x 127 x 50 mm eine hohe Rechenleistung. Die Grundlage dafür bilden je nach Ausstattung die Prozessoren des Typs Intel Atom® oder Intel® Core™ i U mit bis zu vier Prozessorkernen, die trotz ihrer Core™-i-Eigenschaften einen deutlich geringeren Energieverbrauch aufweisen, verglichen mit den anderen Prozessoren der Reihe.

Aufgrund seiner extremen Kompaktheit, den vielfältigen, flexiblen Montagemöglichkeiten und der beachtlichen Rechenleistung passt er nahezu in jedes Schaltschrank- und Maschinenkonzept.

Neben dem Einsatz für vielfältigen Automatisierungsaufgaben eignet sich der C6025 vor allem für den Einsatz als IoT-Gateway, bzw. als Edge Device. Grundlegend hierfür ist die vollständige Integration und Kompatibilität von TwinCAT und EtherCAT.

Flexible Montage

Vielfältige Montagemöglichkeiten für die Schaltschrankrückwand oder die Hutschiene sind bei dieser Industrie-PC-Baureihe besonders herauszustellen. Hierbei kann die Anschlussebene frei orientiert werden, sprich an eventuell vorgegebene Kabelverlegungen angepasst werden. Aufgrund ihrer maximalen Flexibilität passen die PCs in jede noch so kleine Nische im Schaltschrank.

Preisoptimiert

Durch das optimierte Gehäuse- und Fertigungskonzept sind alle Industrie-PCs der Baureihe C60xx kostenoptimiert und im direkten Vergleich zu anderen Baureihen des Industrie-PC-Produktbereichs oftmals kostengünstiger, ohne dabei die Industrietauglichkeit, die Qualität und die Langlebigkeit einzuschränken.

All-in-one-Motherboard

Das Grundkonzept der Baureihe sieht stets ein von Beckhoff entwickeltes und selbst gefertigtes All-in-one-Motherboard vor. Die Ein-Platinen-PCs zeichnen sich durch nochmals verbesserte Robustheit und Lebensdauer aus. Über einen internen Steckverbinder können in jedes Motherboard modulare, funktionelle Erweiterungen in Form einer zweiten Platinenebene integriert werden.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
C6025-0020Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*),
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*) oder
Intel Atom®, 8 Cores (TC3: 50*)
Serienlieferung
C6025-0010Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*),
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 50*),
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 60*)
(11. Generation)
Serienlieferung
C6025-0000Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*),
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 50*),
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 60*)
(8. Generation)
Serienlieferung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

Produktinformationen

Technische DatenC6025-0020Optionen
GerätetypUltra-Kompakt-Schaltschrank-Industrie-PC
GehäuseAluminium-Zinkdruckguss-Gehäuse
InstallationAuswahl aus der OptionslisteMontageplatte an der Rückwand, Seitenwand oder für Hutschiene
Aufnahme Festplatte/Flash1 Slot für M.2-SSD
Kühlungpassiv durch einseitige Kühlfläche
Freier Raum zur Luftzirkulation5 cm oberhalb und unterhalb des PCs erforderlich
SchutzartIP20
Betriebstemperatur-25…+50 °C
Abmessungen (B x H x T)47 x 127 x 82 mm, ohne Montageplatte
ProzessorAuswahl aus der Optionstabellebis Intel Atom® X7835RE, 1,3 GHz, 8 cores (TC3: 50)
Motherboardkompaktes Motherboard für Intel Atom® x7
SpeicherAuswahl aus der Optionstabelle
Grafikim Prozessor integriert
Ethernet3 x 100/1000/2500BASE-T on-board
Festplatten/FlashAuswahl aus der Optionstabellebis zu 640-GB-M.2-SSD
Schnittstellen2 x USB 3.1 Gen. 2, 1 x USB-C, 1 x DisplayPort
Spannungsversorgung24 V DC
Betriebssystem–Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024, TwinCAT/BSD, Beckhoff RT Linux®
Erforderliche CPU-OptionenWählen Sie eine dieser Optionen für Ihre PC-Konfiguration
C9900-C657Prozessor Intel Atom® X7213RE, 2,0 GHz Basisfrequenz, 2 Cores (TC3: 40) und 8 GB LPDDR5-RAM
C9900-C658Prozessor Intel Atom® X7433RE, 1,5 GHz Basisfrequenz, 4 Cores (TC3: 50) und 8 GB LPDDR5-RAM
C9900-C659Prozessor Intel Atom® X7835RE, 1,3 GHz Basisfrequenz, 8 Cores (TC3: 50) und 8 GB LPDDR5-RAM
Erforderliche SSD-OptionenWählen Sie eine dieser Optionen für Ihre PC-Konfiguration
C9900-H85180-GB-M.2-SSD, NVM Express™, PCIe® x1, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für PCs mit Intel Atom® ab x7
C9900-H852160-GB-M.2-SSD, NVM Express™, PCIe® x1, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für PCs mit Intel Atom® ab x7
C9900-H853320-GB-M.2-SSD, NVM Express™, PCIe® x1, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für PCs mit Intel Atom® ab x7
C9900-H854640-GB-M.2-SSD, NVM Express™, PCIe® x1, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für PCs mit Intel Atom® ab x7
C9900-H86840-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für PCs mit Intel Atom® ab x7
C9900-H85580-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für PCs mit Intel Atom® ab x7
C9900-H856160-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für PCs mit Intel Atom® ab x7
C9900-H857320-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für PCs mit Intel Atom® ab x7
Erforderliche Montage-OptionenWählen Sie eine dieser Optionen für Ihre PC-Konfiguration
C9900-M603Montageplatte für C602x an der Rückwand
C9900-M604Montageplatte für C602x an der Seitenwand
C9900-M605Montageplatte mit Hutschienenadapter für C602x
OptionenC6025-0020
C9900-Z468Adapter DisplayPort auf DVI mit aktivem Pegelwandler, geschirmt, PVC, schwarz, DisplayPort, Stecker, gerade, IP20, 20-polig – DVI-D, Stecker, gerade, Buchse, IP20, 24+1-polig, 0,40 m

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen