Die skalierbare Serie der Ultra-Kompakt-Industrie-PCs C60xx von Beckhoff vereint hohe Rechenleistung im äußerst kompakten Format mit vielfältigen Möglichkeiten zur Installation im Schaltschrank. Eine neue Prozessorgeneration der Reihe Intel Atom® schafft nun in den Geräten für geringe bis gehobene Automatisierungsanforderungen noch mehr Leistungsreserven.
Weitere Informationen zu diesem Video
C60xx | Ultra-Kompakt-Industrie-PCs
Die skalierbare Serie C60xx vereint höchste Rechenleistung im derzeit kompaktesten Format mit vielfältigen Möglichkeiten zur Installation im Schaltschrank.
C6017-0040 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC
Zweite Platinenebene für C6015 mit optionalen Schnittstellen und integrierter 1-Sekunden-USV
C6015-0040 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC
Extrem kompakter Steuerungs-PC und IoT-Gateway mit Intel Atom® x7
C6030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC
Höchste Leistungsdichte mit 65-Watt-Prozessoren des Typs Intel® Core™ i auf kleinstem Bauraum
C6015 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC
Der Industrie-PC C6015 stellt mit nur 82 x 82 x 40 mm Bauraum die kompakteste Industrie-PC-Einstiegsklasse bei Beckhoff dar und reiht sich mit einer Preisersparnis von 25 % oder mehr (je nach Konfiguration) deutlich unterhalb der bisher günstigsten x86-PCs ein. Aufgrund seiner extremen Kompaktheit, den vielfältigen, flexiblen Montagemöglichkeiten und der beachtlichen Rechenleistung der Prozessoren des Typs Intel Atom® passt er nahezu in jedes Schaltschrank- und Maschinenkonzept. Neben dem Einsatz für vielfältigen Automatisierungsaufgaben eignet sich der C6015 vor allem für den Einsatz als IoT-Gateway, bzw. als Edge Device. Grundlegend hierfür ist die vollständige Integration und Kompatibilität von TwinCAT und EtherCAT.
C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC
Mit dem C6017 ergänzt Beckhoff sein Programm an Ultra-Kompakt-Industrie-PCs um eine modulare Variante mit skalierbaren Schnittstellenerweiterungen und einer 1-Sekunden-USV zur Sicherung von persistenten Daten. Aufgrund seiner extremen Kompaktheit, den vielfältigen, flexiblen Montagemöglichkeiten und der beachtlichen Rechenleistung der Prozessoren des Typs Intel Atom® passt der C6017 nahezu in jedes Schaltschrank- und Maschinenkonzept. Neben dem Einsatz für vielfältige Automatisierungsaufgaben eignet sich der C6017 vor allem für den Einsatz als IoT-Gateway, bzw. als Edge Device. Grundlegend hierfür ist die vollständige Integration und Kompatibilität von TwinCAT und EtherCAT.
C6043 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC mit NVIDIA® GPU
Der Industrie-PC C6043 mit NVIDIA®-GPU ermöglicht Anwendungen mit hohen Ansprüchen an 3D-Grafik oder tief integrierte Vision- und KI-Programmbausteine bei minimalen Zykluszeiten. Er erweitert die Baureihe ultra-kompakter Industrie-PCs um ein performantes Gerät mit einem ab Werk belegbaren Slot für leistungsstarke Grafikkarten. Durch die modernsten Intel® Core™ Prozessoren und hoch-parallelisierende NVIDIA®-Grafikprozessoren lässt sich der PC perfekt als zentrale Steuerungseinheit für sehr komplexe Applikationen nutzen. Die Beckhoff Steuerungssoftware TwinCAT 3 kann dies vollintegriert abbilden – ohne weitere Software oder Schnittstellen. Mit dem zusätzlich frei belegbaren PCIe®-Kompakt-Modulslot kann der C6043 flexibel um ergänzende Funktionen erweitert werden.
C6032 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC
Zweite Platinenebene für C6030 mit 2 Slots für PCIe®-Kompakt-Module
C6030-0080 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC
Höchste Leistungsdichte mit 65-Watt-Prozessoren des Typs Intel® Core™ i auf kleinstem Bauraum