Christian Gummich aus dem Branchenmanagement Kunststoffindustrie spricht mit Kunden über ihre konkrete Anforderungen und technischen Ansätze: Nissei Plastic Industrial präsentiert KI-gestützte Anomaliedetekion mit TwinCAT Machine Learning und XPlanar. Im Gespräch mit dem Unternehmen Ossberger geht es um die Produktion von Präzisionsfaltenbälgen für die Automobilindustrie und die zugrunde liegende Automatisierung mit dem TiwnCAT Plastic Framework und Milacron stellt die MOSAICx Control-Plattform sowie die koordinierte Entwicklung mit Beckhoff vor.
Weitere Informationen zu diesem Video
TwinCAT 3 Machine Learning
Beckhoff bietet eine in TwinCAT 3 nahtlos integrierte Lösung für Maschinelles Lernen (ML).
XPlanar | Planarmotorantriebssystem
Multi-Mover-2D-Produktbewegung mit bis zu sechs Freiheitsgraden – schwebend, kontaktlos und intelligent!
TF8540 | TwinCAT 3 Plastic Processing Framework
Die Softwarebibliothek TF8540 bündelt unsere langjährige Kunststoffexpertise und integriert wichtige branchenspezifische Steuerungsfunktionen nahtlos in die gewohnte TwinCAT-Engineering-Umgebung. TF8540 ermöglicht die umfassende softwareseitige Temperaturregelung in Kunststoff-Verarbeitungsprozessen. Es enthält einen Software-Temperaturregler, der speziell für träge Regelstrecken in Kunststoffanwendungen ausgelegt ist. Die Software-Temperaturregelung unterstützt eine nahezu beliebige Anzahl von Regelstrecken. Die integrierte Auto-Tune-Funktion zur Ermittlung der Regelparameter für thermisch gekoppelte Heizzonen ermöglicht optimale Prozessanpassung. Die Softwarebibliothek bietet zusätzlich die Möglichkeit, eine intelligente Heizbandüberwachung durch Strom- oder Leistungsmessung mit minimierter Sensoranzahl zu realisieren.
TF8550 | TwinCAT 3 Plastic HMI Framework
Die Softwarebibliothek TF8550 bündelt unsere langjährige Kunststoffexpertise in einem speziell für die Kunststoffindustrie entwickeltem TwinCAT-HMI-Paket. TF8550 ermöglicht Visualisierungen und vollumfängliche HMI-Anwendungen mit minimalem Entwicklungsaufwand und integriert sich nahtlos in die weiteren Technologiepakete. TF8550 basiert auf TF2000 und ermöglicht eine intuitive Benutzerführung für das HMI von Kunststoffmaschinen durch branchentypische grafische Objekte und eine große Auswahl an benutzerfreundlichen Funktionen für spezifische Kunststoffprozesse. Es sind unter anderem grafische Objekte zur Visualisierung in Extrusionsanlagen (Temperatureingabe/-anzeige), in der Blasformtechnik (Wanddicken-Editor, Pfeildiagramm) und für Spritzgießmaschinen (Tabellen-Editor, grafische Istwert-/Sollwertanzeige) konfigurierbar. Die Interaktionen und das HMI-Layout von TF8550 basieren auf den Anforderungen des Kunststoffmarktes und werden kontinuierlich erweitert. Ein konfigurierbares Look-and-Feel für kundenspezifisches HMI-Markendesign ist möglich.
TF8560 | TwinCAT 3 Plastic Technology Functions
Das TwinCAT-3-Technologiepaket TF8560 bündelt unsere langjährige Motion-Expertise aus der Kunststoffindustrie. Es enthält praxiserprobte vorentwickelte Standardbausteine für typische Motion-Anwendungen in Kunststoffmaschinen. Die enthaltenen Motion-Funktionen sind vorbereitet für eine integrierte Sicherheitslösung mit TwinSAFE. Durch die Standardbausteine reduzieren sich Entwicklungs- und Inbetriebnahmezeiten deutlich. TF8560 unterstützt die intuitive Inbetriebnahme der Achse und die virtuelle Inbetriebnahme durch integrierte Simulationen.
Control Panels
Beckhoff Control Panels sind als Frontend die optische und funktionelle Visitenkarte einer Maschine und erlauben vielfältige kundenspezifische Anpassungen.
TF5500 | TwinCAT 3 MC3 Base
TwinCAT MC3 ist die nächste Motion-Control-Generation und vereint die Erfolgsmerkmale von TF5000 TwinCAT 3 NC PTP mit entscheidenden Erweiterungen für höhere Performance und Flexibilität. TF5500 TwinCAT 3 MC3 Base bildet die Basis dieses neuen Motion-Controls, welches sich nahtlos in TwinCAT integriert. Damit sorgt es für eine durchgängige und effiziente Automatisierungslösung.
TF5560 | TwinCAT 3 MC3 Fluid Power
TwinCAT 3 MC3 Fluid Power erweitert TF5500 TwinCAT 3 MC3 Base um eine vollständige Hydraulik-Integration in TwinCAT. Dazu bietet TwinCAT 3 MC3 Fluid Power eine herstellerunabhängige Regelung von Position, Geschwindigkeit und Druck/Kraft.
Kunststoffmaschinen
PC-based Control optimiert alle Prozesse in der Kunststoffindustrie.