Für eine smarte und agile Energieversorgung: PC-based Control
Auf der Enlit Europe 2026 werden die Sicherheit und die Dekarbonisierung der Energieversorgung im Mittelpunkt vieler Diskussionen stehen – mit erneuerbaren Energieträgern, Wasserstoff und schwankungsresilienten Stromnetzen als Eckpfeiler. Mit PC-based Control und EtherCAT stellt Beckhoff die passenden Bausteine für eine sichere Steuerung und Überwachung der Energieflüsse zur Verfügung. Als Partner der Windindustrie und Solarindustrie sind wir bereits ganz am Anfang der Wertschöpfungskette der regenerativen Energieerzeugung aktiv: Mehr als 130.000 Windenergieanlagen produzieren mit unserer offenen Steuerungstechnik zuverlässig Strom. Mit einer IEC-60255-118-1-konformen modularen Phasor Measurement Unit und innovativer Anschlusstechnik für Energiemessstellen sowie umfangreicher Messtechnik setzen wir wichtige Impulse, die eine regenerative Energie- und Wasserstofferzeugung spürbar vereinfachen. Überzeugen Sie sich in Halle A an Stand B11 von der Leistungsfähigkeit unserer Technologien für die Gewinnung, die sichere Verteilung und die Speicherung von Energie in zunehmend heterogenen Stromnetzen.
Schauen Sie bei Beckhoff vorbei! Wir freuen uns, Sie und Ihre Projekte kennenzulernen.
Auf einen Blick
- Ort:
- Wien, Österreich
- Datum:
- 10.11.2026 – 12.11.2026
- Beckhoff Hauptstand:
- Halle A, Stand A.b11
- Link zur Messe:
- www.enlit-europe.com
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland
+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com