ED4174 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 10 kSps, Push-inNeu

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ED4174 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 10 kSps, Push-in

ED4174 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 10 kSps, Push-in

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ED4174 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 10 kSps, Push-in

ED4174 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 10 kSps, Push-in

Run






Ch. 1 error
Ch. 2 error
Ch. 3 error
Ch. 4 error



Power contact
+24 V DC
Power contact
0 V
Ch. 1 analog output
+24 V DC
Ch. 2 analog output
+24 V DC
Ch. 3 analog output
+24 V DC
Ch. 4 analog output
+24 V DC
GND
0 V
GND
0 V
GND
0 V
GND
0 V
ED4174 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 10 kSps, Push-in

ED4174 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 10 kSps, Push-in

ED4174 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 10 kSps, Push-in

ED4174 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 10 kSps, Push-in

Die analoge Ausgangsklemme ED4174 ist ein universelles 10-V-/20-mA-Ausgangsmodul der 16-Bit-Klasse für anspruchsvolle, dynamische Steuerungsaufgaben. Je Kanal können Normsignale im Bereich -10/0…+10 V oder -20/0/+4…+20 mA erzeugt werden. Über CoE lässt sich jeder Kanal in TwinCAT oder von der Steuerung auf U- oder I-Betrieb einstellen.

 

Die Spannungs- und Stromausgänge sind single-ended ausgeführt, das heißt, sie beziehen sich jeweils auf den 0-V-DC-Powerkontakt. Alle Ausgänge werden mit einer 16-Bit-Auflösung digitalisiert und galvanisch getrennt an das übergeordnete Automatisierungssystem übertragen. Mit einem technischen Ausgabebereich von ±107 % des Nennbereichs können auch atypische Sollwerte, z. B. zur Fehlerübermittlung, ausgegeben werden. Die Stromausgänge können hohe Bürdenwiderstände treiben und melden Überlastung, Drahtbruch bzw. bei Spannungsausgängen Kurzschluss.

 

Die Klemme verfügt über 24-V-/0-VDC-Kontakte zur Aktorversorgung.

 

Besondere Eigenschaften:

  • kombinierte Ausgangsklemme: 10 V/20 mA
  • Ausgabebereich ±107 %
  • 10 kSps Wandlungsrate je Kanal für dynamische Automatisierungsaufgaben
  • hohe Ausgangsleistung bei 20 mA: Bürde bis 600 Ω
  • Ausgangsdiagnose: Kurzschluss bei Spannungsausgabe, Drahtbruch bei Stromausgabe

Die EtherCAT-Klemmen der ED-Serie verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2026

Produktinformationen

AllgemeinED4174
Anzahl Kanäle | Gesamt4
Internes KommunikationsprotokollEtherCAT
Analog-AusgangED4174
Spannung
Anzahl Kanälemax. 4
Lastartohmsch
Anschlusstechnik2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter
Auflösung | Technisch16 Bit, inkl. Vorzeichen
Auflösung | Prozessdaten327,67... µV
Darstellung | ProzessdatenREAL32, INT16
Wandlungsartsimultan
Wandlungszeitmin. 100 µs pro Kanal
Wandlungsratemax. 10 kSps pro Kanal
Signalbereich | Nominell-10…+10 V, 0…10 V
Signalbereich | Technisch-10,73…+10,73 V
Signalbereich | Endwert (FSV)10 V
Bürde> 1 kΩ
Massebezugsingle-ended
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (23 °C)typ. < ±0,07 %
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV< ±0,07 %
Strom
Anzahl Kanälemax. 4
Lastartohmsch
Anschlusstechnik2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter
Auflösung | Technisch16 Bit, inkl. Vorzeichen
Auflösung | Prozessdaten655,35… nA
Darstellung | ProzessdatenREAL32, INT16
Wandlungsartsimultan
Wandlungszeitmin. 100 µs pro Kanal
Wandlungsratemax. 10 kSps pro Kanal
Signalbereich | Nominell-20…+20 mA, 0…20 mA, 4…20 mA
Signalbereich | Technisch-21,47…+21,47 mA
Signalbereich | Endwert (FSV)20 mA
Bürde< 750 Ω
Massebezugsingle-ended
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (23 °C)typ. < ±0,07 %
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV< ±0,07 %
XFCED4174
Distributed Clocksja
Distributed Clocks | Genauigkeit< 1 µs
Distributed Clocks | Umfang64 Bit
Timestampnein
Oversamplingnein
Versorgung und PotenzialtrennungED4174
Elektronik | Versorgungsspannungüber E-Bus, über Powerkontakte
E-Bus | Stromaufnahmetyp. 70 mA
Powerkontakte | Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Powerkontakte | Strombelastbarkeitmax. 10 A DC
Powerkontakte | Stromaufnahmetyp. 40 mA + Last
Powerkontakte | Ausgangsspannungentspricht Powerkontakte | Eingangsspannung
Potenzialtrennung | Kanal/Kanalnein
Potenzialtrennung | Kanal/Busfunktional, 707 V DC Typprüfung
UmgebungsbedingungenED4174
Betriebstemperatur-25…+55 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Einbaulagebeliebig
Normen und ZulassungenED4174
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeitgemäß EN 61000-6-2
EMV-Aussendunggemäß EN 61000-6-4
KennzeichnungenCE
ZulassungenUL (in Vorbereitung)
GehäusedatenED-12-16pin
Gewichtca. 60 g
SchutzartIP20
MaterialPolycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)15 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)12 mm
Abmessungen | Höhe100 mm
Abmessungen | Tiefe65 mm
Montage | Klemme/Rückwand35-mm-Tragschiene (EN60715)
Montage | Klemme/Klemmedoppelte Nut-Feder-Verbindung
Steckbare Verdrahtungsebenenein
AnschlusstechnologiePush-in
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze0,25…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massivAWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, LitzeAWG22…16
Anschlussquerschnitt AWG | AderendhülseAWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Powerkontakt | "+" (links)ja
Powerkontakt | "+" (rechts)ja
Powerkontakt | "-" (links)ja
Powerkontakt | "-" (rechts)ja
Powerkontakt | "⏚" (links)nein
Powerkontakt | "⏚" (rechts)nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" ja

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen