In der Prozessindustrie sind zunehmend innovative Automatisierungslösungen gefragt, die unter Berücksichtigung von Produktionsqualität und -sicherheit eine Effizienzsteigerung realisieren. Die Entwicklung neuer Technologien eröffnet hier Möglichkeiten, sowohl bei modernen Neuanlagen als auch durch die Nachrüstung von Bestandsanlagen, die Produktionsprozesse zu optimieren. Beckhoff bietet offene Automatisierungslösungen, die genau diese Anforderungen erfüllen.
Ihr Vorsprung in der Prozessindustrie mit Beckhoff:
- durchgängiges Steuerungssystem für alle prozesstechnischen Applikationen
- offene Schnittstellen bieten Flexibilität und Investitionsschutz
- umfangreiches Portfolio an Komponenten für den Explosionsschutz
- lückenlose Kommunikation von Zone 0 bis in die Cloud
- einfache Realisierung von NOA, Ethernet-APL und MTP
Sie haben Fragen?
Automatisierungslösungen für alle Bereiche der Prozessindustrie:
Öl- und Gasförderung
Intelligente Vernetzung verbessert die Anlagenverfügbarkeit in der Öl- und Gasindustrie
Chemie und Petrochemie
Erschließen Sie Effizienzpotenziale entlang der gesamten Wertschöpfungskette chemischer Großanlagen durch Industrie 4.0
Bergbau
Produktivitätssteigerung und erhöhte Personensicherheit durch Digitalisierung im Bergbau
Beschichtungsverfahren
Automation und Prozesstechnik in einem System: von der Maschinensteuerung bis zur Gebäudeautomation in der Lackierhalle
Holzverarbeitung
PC-based Control in der Holzverarbeitung: vom Sägewerk bis zur Papierherstellung
Wasser- und Abwasserbehandlung
Intelligente Automatisierung von Wasser- und Abwasserbehandlung
Wasserstoffindustrie
Innovative Steuerungslösungen für die effiziente und flexible Automatisierung von Wasserstoffanlagen
Energiewirtschaft
Zukunftsfähige Lösungen für die Energiewirtschaft: von der Biogasanlage bis zur Smart City
Metallverarbeitung
Flexibel und wettbewerbsfähig produzieren: Prozessüberwachung und Vernetzung im Stahlwerk
Ex-Komponenten von Beckhoff für den weltweiten Einsatz
Explosionsschutz: Bereiche und Begriffsdefinitionen
Für die Entstehung einer Explosion muss ein zündfähiges Gemisch aus Sauerstoff und Brennstoff mit einer Zündquelle in Kontakt kommen. Im Rahmen des Explosionsschutzes werden Maßnahmen getroffen, die durch Ausschluss eines dieser drei Faktoren Explosionen verhindern sollen. Da in Prozessen oder Anlagen häufig brennbare Stoffe verwendet werden, die in Verbindung mit Luft eine explosionsfähige Atmosphäre bilden, müssen explosionsgefährdete Bereiche als solche gekennzeichnet werden, damit dort auf die Verhinderung von Risiken durch potenzielle Zündquellen geachtet wird. Die explosionsgefährdeten Bereiche werden nach europäischen und internationalen Explosionsschutzbestimmungen in die Zonen 0/20, 1/21 und 2/22 (Gas/Staub) und nach nordamerikanischen in Class und Division unterteilt.
Mit unserem umfassenden Portfolio an Ex-Komponenten ermöglichen wir die Realisierung ganzheitlicher Lösungen für den Explosionsschutz: EtherCAT-Klemmen mit eigensicheren Schnittstellen, Panel- und Industrie-PCs oder Buskoppler für die einfache Integration in alle gängigen Feldbusse. So können Sie mit Beckhoff jede Ex-Schutz-Anwendung, inklusive der Nachrüstung bestehender Anlagen, umsetzen
Weltweit einsetzbar nach ATEX, IECEx, NEC/CEC: das Ex-Schutz-Portfolio
Für den Einsatz von Anlagen und Betriebsmitteln in explosionsgefährdeten Bereichen gelten weltweit verschiedene Richtlinien und Normen:
- Internationaler Explosionsschutz (IECEx)
- Europäischer Explosionsschutz (ATEX)
- Nordamerikanischer Explosionsschutz (NEC/CEC)
Hinzu kommen länderspezifische Zulassungen, wie beispielsweise IA für Südafrika. Anwender müssen bei der Instandsetzung ihrer Anlagen die Erfüllung der geltenden Richtlinien und Normen sicherstellen.
Das Ex-Komponenten-Portfolio von Beckhoff erfüllt alle aufgeführten sowie länderspezifische Normen und ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß den geltenden Vorschriften zertifiziert. Damit ermöglicht die PC-basierte Steuerung weltweit einheitliche Lösungskonzepte für die nahtlose Systemintegration bis zur Zone 0/20.
Wegfall separater Sicherheitsbarrieren: Einsparungen mit den ELX-Klemmen
Bei einer konventionellen Umsetzung des normgerechten Explosionsschutzes sind für die Anbindung von Feldgeräten aus Zone 0/20 separate Sicherheitsbarrieren erforderlich. Ihre Unterbringung im Schaltschrank erfordert nicht nur einen vergleichsweise hohen Verdrahtungsaufwand, sondern führt auch zu einem hohen Platzbedarf.
Mit dem Einsatz der hochkompakten EtherCAT-Klemmen der ELX-Serie sind separate Sicherheitsbarrieren nicht mehr notwendig. Sie ermöglichen den direkten Anschluss von eigensicheren Sensoren und Aktoren, die in explosionsgefährdeten Bereichen bis hin zu Zone 0/20 installiert sind. Die durch den Einsatz der ELX-Klemmen erzielten Einsparungen in Bezug auf Aufwand und Platzbedarf ermöglichen die Errichtung von ebenso kompakten wie effizienten Maschinen und Anlagen. Das Ergebnis: Schaltschränke können deutlich kleiner werden, Kosten und Aufwand werden reduziert.
Applikationsunterstützung
Beckhoff unterstützt Sie bei der Elektrokonstruktion und Installation von Schaltschränken – von Losgröße 1 bis zur Serienfertigung – einschließlich ATEX-/IECEx-konformer Ausführungen. Darüber hinaus entwickeln wir Applikationssoftware nach Kundenspezifikation und begleiten die Inbetriebnahme kompletter Anlagen. Kontaktieren Sie uns unter engineering@beckhoff.com.
Weitere Informationen für die Prozessindustrie
Informationsmedien
Hier finden Sie unsere Broschüren, Videos und Webinare zur Prozessindustrie.
Digitalisierung für die Prozessindustrie
Zukunftsfähige Anlagenautomatisierung prozesstechnischer Anlagen realisieren mit Ethernet-APL, NAMUR Open Architecture und MTP.
Module Type Package (MTP)
TwinCAT MTP integriert das Module Type Package-Konzept in das Engineering und ermöglicht die effiziente Entwicklung modularer Anlagen.
Ethernet-APL
EtherCAT-Klemme ELX6233 ermöglicht vollständige Datenerfassung für die Prozessindustrie mit dem Kommunikationsstandard Ethernet-APL.