Módulos EtherCAT y EtherCAT P Box de las series EP y EPP

E/S IP67 fáciles de identificar y direccionar mediante interruptor de identificación

Beckhoff lanza nuevos módulos EtherCAT y EtherCAT P Box con selectores giratorios adicionales de direccionamiento hexadecimal. Estas E/S IP67 pueden identificarse con claridad independientemente de su posición de instalación.

En los sistemas modulares, los dispositivos individuales deben direccionarse de forma exclusiva dentro de una red EtherCAT con su topología variable. Los productos con selectores giratorios permiten asignar rápida y fácilmente las direcciones correspondientes. Los nuevos módulos EtherCAT Box y EtherCAT P Box incorporan tres selectores giratorios adicionales de direccionamiento hexadecimal. De este modo, se puede establecer una dirección individual de 0 a 4095 y asignar una identificación única e independiente de la posición; esto es necesario para algunos perfiles de dispositivos para determinadas industrias, por ejemplo, en la industria de los semiconductores.

En principio, se prevén tres módulos Box de E/S. Cada uno de ellos está disponible en versión para EtherCAT (EP) y para la solución de un cable único EtherCAT P (EPP):

  • EP/EPP1816-0703: entrada digital de 16 canales, 24 V CC, 10 µs, conector IP20;
  • EP/EPP2339-0703: combi digital de 16 canales, 24 V CC, 3 ms, 0,5 A, conector IP20;
  • EP/EPP3754-0702: entrada analógica de 4 canales, multifunción, M12.
Tamara  Curiel

Tamara Curiel
Beckhoff Automation SA
Edificio Sant Cugat I
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 935 844 997
marketing@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/