Módulos de caixa EtherCAT e EtherCAT P das séries EP e EPP

E/S IP67 com identificação simples e endereçamento via switch ID

A Beckhoff lança novos módulos EtherCAT e EtherCAT P Box com switches seletores rotativos de endereçamento hexadecimal adicionais. Isso significa que essas E/S IP67 podem ser claramente identificadas, independentemente da posição de instalação.

Em sistemas modulares, os dispositivos individuais devem ser endereçados de forma exclusiva em uma rede EtherCAT com sua topologia variável. Os produtos com switches seletores rotativos permitem a atribuição rápida e fácil dos endereços correspondentes. Os novos módulos EtherCAT Box e EtherCAT P apresentam três switches de endereçamento rotativos hexadecimais adicionais. Assim, é possível definir um endereço individual de 0 a 4095 e fornecer uma identificação exclusiva e independente de posição; isso é necessário para alguns perfis de dispositivos de determinados setores, por exemplo, no setor de semicondutores.

Três módulos de E/S Box foram planejados inicialmente. Cada um deles está disponível em uma versão para EtherCAT (EP) e para a solução de um cabo EtherCAT P (EPP):

  • EP/EPP1816-0703: Entrada digital de 16 canais, 24 V CC, 10 µs, conector IP20
  • EP/EPP2339-0703: Combinação digital de 16 canais, 24 V CC, 3 ms, 0,5 A, conector IP20
  • EP/EPP3754-0702: Entrada analógica de 4 canais, multifuncional, M12
Bárbara Barreiros de Almeida

Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/