Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EtherCAT- und EtherCAT P-Box-Module der EP- und EPP-Serie

IP67-I/Os mit einfacher Identifizierung und Adressierung durch ID-Switch

Beckhoff bietet neue EtherCAT- und EtherCAT P-Box-Module mit zusätzlichen hexadezimalen Adressier-Drehwahlschaltern an. Damit lassen sich diese IP67-I/Os eindeutig und unabhängig von der Einbauposition identifizieren.

In modularen Systemen müssen einzelne Geräte innerhalb eines EtherCAT-Netzwerks mit seiner variablen Topologie eindeutig adressiert werden. Produkte mit Drehwahlschalter ermöglichen hierfür die schnelle und einfache Vergabe entsprechender Adressen. Die neuen EtherCAT- und EtherCAT P-Box-Module verfügen daher über drei zusätzliche hexadezimale Adressier-Drehwahlschalter. Auf diese Weise kann eine individuelle Adresse von 0 bis 4095 eingestellt und eine eindeutige, positionsunabhängie Identifizierung ermöglicht werden, wie es bei einigen Geräte-Profilen für bestimmte Branchen, z. B. in der Halbleiterindustrie, erforderlich ist.

Vorgesehen sind zunächst drei I/O-Box-Module, die jeweils als Version für EtherCAT (EP) und für die Einkabellösung EtherCAT P (EPP) zur Verfügung stehen:

  • EP/EPP1816-0703: 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 μs, IP20-Stecker
  • EP/EPP2339-0703: 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, IP20-Stecker
  • EP/EPP3754-0702: 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, M12
Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/