A Beckhoff új EtherCAT és EtherCAT P box-moduljainak címe hexadecimális forgókapcsolókkal állítható be, így a beépítési helyüktől függetlenül egyértelműen beazonosíthatók ezek az IP67 védelmi fokozatú be-/kimeneti egységek.
Moduláris rendszerekben a sokféleképpen kialakítható EtherCAT-hálózaton belül az egyes eszközöket egyértelműen kell címezni. A forgókapcsolókkal ellátott termékek lehetővé teszik a megfelelő cím gyors és könnyű hozzárendelését, ezért az új EtherCAT és EtherCAT P box-modulok a cím beállításához három hexadecimális forgókapcsolóval rendelkeznek. Ezzel a megoldással 0 és 4095 közötti egyedi címek állíthatók be, lehetővé téve az eszközök helyfüggetlen azonosítását, ami egyes eszközprofilok esetén elvárás bizonyos ágazatokban – például a félvezetőiparban.
A tervek szerint első lépésként három be-/kimeneti modul kerül bevezetésre. Mindegyik elérhető EtherCAT (EP) és egykábeles technológiára épülő EtherCAT P (EPP) változatban is:
- EP/EPP1816-0703: 16-csatornás digitális bemenet, 24 V egyenfeszültség, 10 μs, IP20 védettségű csatlakozó;
EP/EPP2339-0703: 16-csatornás digitális bemenet, 24 V egyenfeszültség, 3 ms, 0,5 A, IP20 védettségű csatlakozó; - EP/EPP3754-0702: négycsatornás analóg bemenet, többfunkciós, M12 aljzat
Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.
+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/