Beckhoff lance de nouveaux modules de boîtiers EtherCAT et EtherCAT P avec des sélecteurs rotatifs d’adressage hexadécimal supplémentaires. Cela signifie que ces E/S IP67 peuvent être clairement identifiées, quelle que soit leur position d’installation.
Dans les systèmes modulaires, les appareils individuels doivent être adressés de manière unique au sein d’un réseau EtherCAT à topologie variable. Les produits équipés de commutateurs rotatifs permettent d’attribuer rapidement et facilement les adresses correspondantes. Les nouveaux modules EtherCAT Box et modules EtherCAT P Box disposent de trois commutateurs rotatifs d’adressage hexadécimal supplémentaires. Il est donc possible de définir une adresse individuelle de 0 à 4095 et de donner une identification unique, indépendante de la position, ce que requièrent certains profils d’appareils dans certaines industries, par exemple dans l’industrie des semi-conducteurs.
Trois modules de boîtiers E/S sont initialement prévus. Chacun d’eux est disponible en version pour EtherCAT (EP) et pour EtherCAT P one cable solution (EPP) :
- EP/EPP1816-0703 : entrée numérique à 16 canaux, 24 V DC, 10 µs, connecteur IP20
- EP/EPP2339-0703 : combiné numérique à 16 canaux, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, connecteur IP20
- EP/EPP3754-0702 : entrée analogique à 4 canaux, multifonctionnelle, M12
Carine Larfouilloux
Beckhoff Automation Sarl
2 rue d’Arsonval
91400 Orsay
France
+33 1692 98370
marketing@beckhoff.fr
www.beckhoff.com/fr-fr/