Beckhoff lanserar nya EtherCAT- och EtherCAT P Box-moduler med extra vred för hexadecimal adressering. Det innebär att IP67 I/O går att identifiera entydligt oavsett installationsposition.
I modulsystem måste olika enheter adresseras entydigt på EtherCAT-nätverk med variabel topologi. Inbyggda vridomkopplare gör det enkelt att ställa in korrekt adress på produkten. De nya EtherCAT Box- och EtherCAT P Box-modulerna har tre extra vridomkopplare för hexadecimal adressering. Det går alltså att tilldela individuella adresser från 0 till 4095 med entydig, positionsoberoende identifiering; något som krävs för vissa enhetsprofiler och branscher som t.ex. halvledarindustrin.
Tre I/O Box-moduler finns inplanerade. Alla finns i en version för EtherCAT (EP) och EtherCAT P-enkabellösning (EPP):
- EP/EPP1816-0703: 16-kanals digitalingång, 24 V DC, 10 µs, IP20-kontakt
- EP/EPP2339-0703: 16-kanals digital kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, IP20-kontakt
- EP/EPP3754-0702: 4-kanals analogingång, multifunktionell, M1
Jessica Brandt
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige