Beckhoff presenta nuovi moduli EtherCAT ed EtherCAT P Box con selettori rotativi esadecimali aggiuntivi per l’indirizzamento. Ciò significa che questi I/O IP67 possono essere chiaramente identificati, indipendentemente dalla loro posizione di installazione.
Nei sistemi modulari, i singoli dispositivi devono essere indirizzati in modo univoco all’interno di una rete EtherCAT a topologia variabile. I prodotti con selettori rotativi consentono di assegnare gli indirizzi corrispondenti in modo rapido e semplice. I nuovi moduli EtherCAT Box ed EtherCAT P Box sono dotati di tre interruttori rotativi esadecimali aggiuntivi per l’indirizzamento. In questo modo, è possibile impostare un indirizzo individuale da 0 a 4095 e fornire un’identificazione univoca e indipendente dalla posizione; ciò è richiesto per alcuni profili di dispositivi per determinati settori, ad esempio nell’industria dei semiconduttori.
Inizialmente sono previsti tre moduli I/O Box. Ognuno di essi è disponibile in versione per EtherCAT (EP) e per la soluzione EtherCAT P a un cavo (EPP):
- EP/EPP1816-0703: ingresso digitale a 16 canali, 24 V DC, 10 µs, connettore IP20
- EP/EPP2339-0703: combi digitale a 16 canali, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, connettore IP20
- EP/EPP3754-0702: ingresso analogico a 4 canali, multifunzionale, M12
Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia