TR3028 | TwinCAT 3 Training: PLC con Motion, Safety y diagnóstico

Objetivo

Esta formación se centra en la programación IEC 61131-3 con TwinCAT 3 para PLC, control de movimiento punto a punto e integración de TwinSAFE.

Duración, horario y ubicaciones

Este curso tiene una duración de 4 días. El horario es intensivo de 09:00am a 04:00pm con un descanso de una hora para la comida. El curso se imparte en las oficinas de Beckhoff en el estado de México.

Requisitos de los asistentes

Capacitación dirigida a ingenieros con experiencia en PLC y control de movimiento que estén migrando a controladores de PC y programación IEC 61131-3. Se cubrirá una gran cantidad de material en poco tiempo, por lo que este curso no es apto para principiantes.

Material empleado y documentación

Beckhoff proporciona demo kit, carpeta, cuaderno y USB con documentación del curso.

Información adicional

Beckhoff ofrece formación en sus oficinas en México. Se otorga certificado de formación con un mínimo de 80% de asistencia y haber aprobado el examen final.
No Incluye:

  • Viáticos de los participantes
  • Hospedaje
  • Alimentos fuera del curso

El asistente deberá de utilizar su propia computadora e instalar la paquetería de software necesaria.

Temario

Diseño e implementación de un proyecto de control manual de dos ejes que incluye:

  • Enable
  • Movimiento de ejes
  • Engranaje electrónico de ejes
  • Diagnóstico de TwinSAFE y EtherCAT
  • Descripción general de TwinSAFE
  • Configuración de TwinSAFE
  • Diagnóstico de EtherCAT

Grupo objetivo

  • Programadores
Datos del pedido
TwinCAT 3 Training: PLC con Motion, Safety y diagnóstico
Número de pedido
TR3028
Categoría
Basics
Duración de la formación
4 días