TR3044-0010 | Programación orientada a objetos IEC61131-3 con TwinCAT 3 - En línea (On-line)

Objetivo

El curso TR3044 aborada las funciones de programación orientada a objetos que soporta el estandar IEC61131-3 haciendo uso de la plataforma de automatizaión TwinCAT 3. Algunas aplicaciones pueden requerir de librerías o suplementos específicos que no se cubren en este curso. Beckhoff dispone de documentación y ejemplos para estas librerías o suplementos.

Duración, horario y ubicaciones

Este curso tiene una duración de 2 días. En horario de medio día de 09:00am a 12:00pm. El curso se imparte mediante la plataforma de entrenamiento en línea de Beckhoff.

Requisitos de los asistentes

Para alcanzar el objetivo del curso los asistentes deben contar con conocimientos avanzados de programación de PLCs y de automatización. Se requiere haber cursado previamente el curso TR3025 - Introducción a TwinCAT 3 así como tener un alto nivel de programación en el lenguaje de texto estructurado (ST).

Material empleado y documentación

Beckhoff proporciona demo kit, carpeta, cuaderno y USB con documentación del curso.

Información adicional

Beckhoff ofrece formación en sus oficinas en México. Se otorga certificado de formación con un mínimo de 80% de asistencia y haber aprobado el examen final.
No Incluye:

  • Viáticos de los participantes
  • Hospedaje
  • Alimentos fuera del curso

El asistente deberá de utilizar su propia computadora e instalar la paquetería de software necesaria.

Temario

  • Introducción a la programación orientada a objetos
  • Concepto de programación orientada a objetos
  • Palabras clave del estandar IEC 61131-3 3.ª edición
  • INTERFACE
  • METHOD
  • PROPERTY
  • THIS, SUPER
  • EXTENDS
  • IMPLEMENTS
  • Ejercicios practicos

Grupo objetivo

  • Programadores
Datos del pedido
Programación orientada a objetos IEC61131-3 con TwinCAT 3 - En línea (On-line)
Número de pedido
TR3044-0010
Categoría
Advanced
Duración de la formación
2 días