TR3090-0010 | TwinCAT 3 Training: Visión - En línea (On-line)

Objetivo

En este curso, aprenderá los fundamentos de TwinCAT Vision. Los ejercicios prácticos con nuestros equipos de formación son una parte importante de la formación. Al finalizar el curso, comprenderá la estructura y el funcionamiento de TwinCAT Vision y podrá resolver de forma independiente tareas iniciales de procesamiento de imágenes.

Duración, horario y ubicaciones

Este curso tiene una duración de 4 días. En horario de medio día de 09:00am a 12:00pm. El curso se imparte mediante la plataforma de entrenamiento en línea de Beckhoff.

Requisitos de los asistentes

  • Fundamentos de programación y automatización con TwinCAT
  • Manejo seguro de la configuración y programación del sistema TwinCAT 3
  • Sólidos conocimientos de programación de PLC
  • Curso TR3025 o experiencia equivalente en programación según IEC 61131-3
  • Lenguaje de programación: ST

Material empleado y documentación

Beckhoff proporciona demo kit, carpeta, cuaderno y USB con documentación del curso.

Información adicional

Beckhoff ofrece formación en sus oficinas en México. Se otorga certificado de formación con un mínimo de 80% de asistencia y haber aprobado el examen final.
No Incluye:

  • Viáticos de los participantes
  • Hospedaje
  • Alimentos fuera del curso

El asistente deberá de utilizar su propia computadora e instalar la paquetería de software necesaria.

Temario

  • Introducción a la funcionalidad de TwinCAT Vision
  • Creación y configuración de TwinCAT Vision
  • Introducción a la biblioteca de TwinCAT Vision
  • Opciones de diagnóstico del sistema
  • Ejemplo de análisis de datos de imagen más complejos
  • Reconocimiento de contornos, colores, códigos y medición de objetos
  • Conexión de hardware y control de cámaras e iluminación

Grupo objetivo

  • Programadores
Datos del pedido
TwinCAT 3 Training: Visión - En línea (On-line)
Número de pedido
TR3090-0010
Categoría
Vision
Duración de la formación
4 días