AF1000 : Technologie d’entraînement économique pour applications à faible demande

Variateur de fréquence compact et économique pour les puissances faibles à moyennes

Désormais, avec l’AF1000, Beckhoff propose également un variateur de fréquence qui constitue une solution rentable pour les applications d’entraînement de base, telles que les systèmes de transport, les pompes et les ventilateurs. Le variateur de fréquence est entièrement intégré au système TwinCAT via EtherCAT, ce qui lui confère le confort habituel pour la mise en service et le diagnostic que l’on retrouve dans la technologie des servo drives.

Le variateur de fréquence AF1000 est disponible en deux versions différentes : l’une pour une alimentation monophasée de 1 x 230 V AC avec une plage de puissance de 0,37 kW à 1,5 kW, et l’autre pour une alimentation triphasée de 3 x 400 V AC avec une plage de puissance de 0,37 kW à 2,2 kW. Malgré ses dimensions compactes, l’AF1000 parvient encore à incorporer un bloc d’alimentation de commande, des condensateurs de liaison DC et un circuit de ballast. La tension de commande est générée par le bloc d’alimentation intégré à partir de la liaison DC. Les deux versions de variateurs de fréquence sont disponibles sous forme de module à un axe et de module à deux axes extrêmement rentable. Les types de moteurs pris en charge comprennent les servomoteurs synchrones, ainsi que les moteurs asynchrones et à réluctance sans feedback qui fonctionnent en mode UF ou en commande vectorielle.

Le variateur de fréquence AF1000 est entièrement intégré au système TwinCAT via EtherCAT. Tout comme les servo drives Beckhoff, l’AF1000 est mis en service à l’aide de TwinCAT Drive Manager 2, ce qui signifie que l’utilisateur n’a pas besoin de se familiariser avec un nouvel outil supplémentaire.

Nathalie Verbist

Nathalie Verbist
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/