Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

AF1000: kostengünstige Frequenzumrichter für einfache Applikationen

Kompakter Economy-Frequenzumrichter für den kleinen bis mittleren Leistungsbedarf

Mit dem AF1000 bietet Beckhoff nun auch einen Frequenzumrichter und damit eine kostengünstige Lösung für einfache Antriebsaufgaben wie z. B. Bandantriebe, Pumpen oder Lüfter an. Der Frequenzumrichter ist über EtherCAT vollständig in das TwinCAT-System integriert und bietet somit den vollen, von der Servoantriebstechnik gewohnten Komfort bei Inbetriebnahme und Diagnose.

Der Economy-Frequenzumrichter AF1000 wird in zwei unterschiedlichen Versionen angeboten: für die einphasige Einspeisung 1 x 230 V AC mit einem Leistungsbereich von 0,37 kW bis 1,5 kW sowie für die dreiphasige Einspeisung 3 x 400 V AC mit einem Leistungsbereich von 0,37 kW bis 2,2 kW. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren und Ballastschaltung integriert. Die Steuerspannung wird durch das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung erzeugt. Beide Frequenzumrichter-Versionen sind als Einachs- und äußerst kostengünstige Doppelachsmodule erhältlich. Unterstützt werden Synchron-Servomotoren sowie Asynchron- und Reluktanzmotoren ohne Feedback, die mit
UF-Kennlinie oder Vektorregelung betrieben werden.

Über EtherCAT ist der Frequenzumrichter AF1000 vollumfänglich in das TwinCAT-System integriert. Wie auch bei den Beckhoff Servoverstärkern erfolgt seine Inbetriebnahme mit TwinCAT Drive Manager 2. Der Anwender muss sich daher nicht in ein neues, zusätzliches Tool einarbeiten.

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/