Com o AF1000, a Beckhoff agora também oferece um inversor de frequência variável, apresentando uma solução econômica para aplicações básicas de acionamento, incluindo sistemas transportadores, bombas e ventiladores. O inversor de frequência é totalmente integrado ao sistema TwinCAT via EtherCAT, proporcionando a conveniência familiar de comissionamento e diagnóstico encontrada na tecnologia de servoacionamento.
O inversor de frequência AF1000 está disponível em duas versões diferentes: uma para uma alimentação monofásica de 1 x 230 V CA com uma faixa de potência de 0,37 kW a 1,5 kW e outra para uma alimentação trifásica de 3 x 400 V CA com uma faixa de potência de 0,37 kW a 2,2 kW. Apesar de suas dimensões compactas, o AF1000 ainda consegue incorporar uma fonte de alimentação de controle integrada, capacitores link CC e um circuito de lastro. A tensão de controle é gerada pela fonte de alimentação integrada a partir do link CC. Ambas as versões do inversor de frequência estão disponíveis como um módulo de eixo único, bem como um módulo de dois eixos extremamente econômico. Os tipos de motores suportados incluem servo motores síncronos, além de motores assíncronos e de relutância sem realimentação que são operados no modo UF ou controle vetorial.
O inversor de frequência AF1000 é totalmente integrado ao sistema TwinCAT via EtherCAT. Assim como os servo drives da Beckhoff, o AF1000 é comissionado usando o TwinCAT Drive Manager 2, o que significa que os usuários não precisam se familiarizar com uma nova ferramenta adicional.
Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/