Con l’AF1000, ora Beckhoff offre anche un inverter, che rappresenta una soluzione vantaggiosa per le applicazioni di azionamento di base, tra cui sistemi di trasporto, pompe e ventilatori. L’inverter è completamente integrato nel sistema TwinCAT tramite EtherCAT, offrendo la consueta praticità di messa in servizio e diagnostica tipica della tecnologia dei servoazionamenti.
L’inverter AF1000 è disponibile in due versioni diverse: una per un’alimentazione monofase di 1 x 230 V AC con una gamma di potenza da 0,37 kW a 1,5 kW, e una per un’alimentazione trifase di 3 x 400 V AC con una gamma di potenza da 0,37 kW a 2,2 kW. Nonostante le dimensioni compatte, l’AF1000 riesce comunque a incorporare un alimentatore di controllo integrato, condensatori del convertitore DC e un circuito di frenatura. La tensione di controllo viene generata dall’alimentatore integrato dal convertitore DC. Entrambe le versioni dell’azionamento a frequenza variabile sono disponibili sia come modulo per un singolo asse che come l’estremamente conveniente modulo per due assi. I tipi di motore supportati includono servomotori sincroni, oltre a motori asincroni e a riluttanza senza feedback controllati in modalità V/F o a controllo vettoriale.
L’inverter AF1000 è completamente integrato nel sistema TwinCAT tramite EtherCAT. Proprio come i servoazionamenti Beckhoff, l’AF1000 viene messo in servizio utilizzando TwinCAT Drive Manager 2, con il vantaggio per gli utenti di utilizzare uno strumento ben conosciuto.
Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia