AF1000: Kostnadseffektiv drivteknik för applikationer med låg efterfrågan

Kompakt, ekonomisk och variabel frekvensomriktare för låg till medelhög effekt

Med Beckhoffs AF1000 innebär att man nu även har en variabel frekvensomriktare, en kostnadseffektiv lösning för grundläggande drivapplikationer inklusive transportörsystem, pumpar och fläktar. Den variabla frekvensomriktaren är helintegrerad i TwinCAT-systemet via EtherCAT vilket ger samma smidiga driftsättning och diagnostik som med servodrivteknik.

Den variabla frekvensomriktaren AF1000 finns i två olika versioner: 1-fasmatning 1 x 230 V AC med effektintervallet 0,37 kW till 1,5 kW och 3-fasmatning 3 x 400 V AC med effektintervallet 0,37 kW till 2,2 kW. Trots kompakta mått har AF1000 ändå plats för integrerad styrströmmatning, DC-länkkondensatorer och ballastkrets. Styrspänningen genereras av den integrerade DC-länkens strömmatning. Båda frekvensomriktarversionerna finns som 1-axlade moduler samt extremt kostnadseffektiva 2-axlade moduler. Understödda motortyper omfattar synkrona servomotorer samt asynkron- och reluktansmotorer utan återkoppling som körs i UF-läge eller med vektorstyrning.

Den variabla frekvensomriktaren AF1000 är helintegrerad i TwinCAT-systemet via EtherCAT. Precis som Beckhoffs servodrivningar driftsätts AF1000 med TwinCAT Drive Manager 2 så användarna behöver inte sätta sig in i ett nytt, extra verktyg.

Jessica Brandt

Jessica Brandt
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
info@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/