AF1000: kostenefficiënte aandrijftechnologie voor toepassingen met lage vermogens

Compacte zuinige frequentieregelaar voor laag tot middelhoog vermogen

Met de AF1000 biedt Beckhoff nu ook een frequentieregelaar, die een rendabele oplossing biedt voor basis aandrijvingstoepassingen, waaronder transportbandsystemen, pompen en ventilatoren. De frequentieregelaar is volledig geïntegreerd in het TwinCAT-systeem via EtherCAT en biedt het vertrouwde gemak van inbedrijfsname en diagnose zoals bekend van de servoaandrijftechniek.

De AF1000 frequentieregelaar is verkrijgbaar in twee verschillende versies: één voor een enkelfasige voeding van 1 x 230 V AC met een vermogensbereik van 0,37 kW tot 1,5 kW, en één voor een driefasige voeding van 3 x 400 V AC met een vermogensbereik van 0,37 kW tot 2,2 kW. Ondanks de compacte afmetingen heeft de AF1000 wel degelijk een geïntegreerde stuurvoeding, DC-koppelingscondensatoren en een voorschakelcircuit. De stuurspanning wordt gegenereerd door de geïntegreerde voeding van de DC-verbinding. Beide versies van de frequentieregelaar zijn verkrijgbaar als module met één as en als zeer voordelige module met twee assen. Ondersteunde motortypen zijn onder andere synchrone servomotoren, asynchrone en reluctantiemotoren zonder terugkoppeling die werken in UF-modus of vectorregeling.

De AF1000 frequentieregelaar is volledig geïntegreerd in het TwinCAT-systeem via EtherCAT. Net als de Beckhoff servoaandrijvingen, wordt de AF1000 in gebruik genomen met TwinCAT Drive Manager 2, wat ervoor zorgt dat gebruikers zich niet moeten aanpassen aan een nieuwe, extra tool.

Nathalie Verbist

Nathalie Verbist
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/