본사 대한민국
Beckhoff Automation Co., Ltd.

대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시, 대한민국

+82 2 2107-3242
info-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/

AF1000: 간단한 어플리케이션을 위한 비용 효율적인 드라이브 기술

콤팩트하고 경제적인 저/중전력용 가변 주파수 드라이브

Beckhoff는 이제 AF1000을 통해 가변 주파수 드라이브를 제공하며, 컨베이어 시스템, 펌프, 팬과 같은 기본 드라이브 어플리케이션을 위한 비용 효율적인 솔루션을 선보인다. 이 가변 주파수 드라이브는 EtherCAT을 통해 TwinCAT 시스템에 완전히 통합되어, 서보 드라이브 기술에서 경험할 수 있는 익숙한 시운전 및 진단의 편리함을 제공한다.

AF1000 가변 주파수 드라이브는 전력 범위가 0.37 kW ~ 1.5 kW인 단상 공급용 1 x 230 V AC 버전과 0.37 kW ~ 2.2 kW의 전력 범위인 3상 공급용 3 x 400 V AC인 두 가지 버전으로 제공한다. AF1000은 콤팩트한 크기에도 불구하고, 통합 제어 전원 공급 장치, DC 링크 커패시터, 밸러스트 회로가 통합되어 있다. 제어 전압은 DC 링크의 통합 전원 공급 장치에서 생성된다. 가변 주파수 드라이브는 단일 축 모듈뿐만 아니라 매우 비용 효율적인 2축 모듈로도 제공된다. 지원 모터 유형에는 동기식 서보모터 외에도 피드백 장치가 없는 UF 모드 또는 벡터 제어로 작동하는 비동기식 및 릴럭턴스식 모터가 있다.

AF1000 가변 주파수 드라이브는 EtherCAT을 통해 TwinCAT 시스템에 완전히 통합된다. Beckhoff 서보 드라이브와 마찬가지로, AF1000은 TwinCAT Drive Manager 2를 사용한 시운전이 가능하므로, 사용자는 새로운 추가 툴을 익힐 필요가 없다.

Bella Jeong

Bella Jeong
Beckhoff Automation Co., Ltd.
대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시
대한민국

+82 2 2107-3242
+82 2 2107-3969
press-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/