Magyarországi központ
Beckhoff Automation Kft.

Magyarország, 1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/

AF1000: költséghatékony hajtástechnika általános alkalmazásokhoz

Kompakt, költségoptimalizált frekvenciaváltó kis és közepes teljesítményigényekhez

A Beckhoff az AF1000 eszközzel már költséghatékony frekvenciaváltót is kínál általános hajtástechnikai alkalmazásokhoz – például szállítórendszerekhez, szivattyúkhoz vagy ventilátorokhoz. A frekvenciaváltó az EtherCAT kommunikációs protokollon keresztül a TwinCAT rendszer szerves részét képezi, biztosítva a szervotechnikában megszokott kényelmes üzembe helyezést és diagnosztikát.

Az AF1000 típusú frekvenciaváltó kétféle változatban érhető el: 1 x 230 V egyfázisú, valamint 3 x 400 V háromfázisú váltakozó feszültségű táplálással, amelyek terhelhetősége rendre 0,37–1,5 kW, illetve 0,37–2,2 kW. Kompakt méretei ellenére az AF1000 tartalmaz egy beépített tápegységet is a vezérlő számára, pufferkondenzátorokat az egyenáramú körben, valamint egy ballasztáramkört. A vezérlőfeszültséget egy külön belső tápegység állítja elő az egyenáramú körből. Mindkét frekvenciaváltós hajtás elérhető egytengelyes modulként vagy rendkívül költséghatékony kéttengelyes kivitelben. A támogatott motortípusok közé tartoznak a szinkron szervomotorok, továbbá a visszacsatolás nélküli, U/f-üzemmódban vagy vektorvezérléssel működő aszinkron- és reluktanciamotorok.

Az AF1000 típusú frekvenciaváltó az EtherCAT technológiának köszönhetően teljes mértékben beépül a TwinCAT rendszerbe. A Beckhoff szervohajtásaihoz hasonlóan az AF1000 üzembehelyezése is a TwinCAT Drive Manager 2 programmal történik, azaz a felhasználónak nem kell megszoknia egy további új eszközt.

Éva Anna Porgánszki

Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/