InduSoft est un spécialiste du développement de codes PLC pour le contrôle de lignes de production en continu. Les lignes de production en continu couvrent diverses applications, dont voici quelques exemples : réception de chargements de pommes de terre provenant de camions, régulation d'usines de traitement de gaz en continu pour les biogaz afin de produire de l'électricité verte, contrôle de raboteuses pour raboter des poutres et des planches de bois aux dimensions souhaitées, transformation de légumes (tels que les épinards, les haricots et les pois) en produits surgelés, gestion de systèmes de traitement de l'eau pour les chaudières à vapeur industrielles, etc.
Outre les lignes de production en continu, InduSoft développe également des codes PLC pour des machines autonomes où le produit est activement manipulé. Dans ce type d'applications, le motion est principalement utilisé. Ce type de machines est principalement utilisé dans les industries de fabrication et d'emballage.
Pour réaliser des applications de motion plus complexes, InduSoft investira à court terme dans le savoir-faire en matière de robotique, y compris les aspects connexes tels que la sécurité, le suivi des courroies et la vision (avec des capacités d'IA).
Enfin, InduSoft envisage également de développer des systèmes IHM et/ou Scada pour exploiter les commandes de ces machines.
Indusoft
c/o KimJan Logie
Bredestraat 120
9800 Deinze