Üdvözöljük a Beckhoff Technology Day 2025 regisztrációs oldalán!
Az egész napos rendezvény célja, hogy átfogó képet adjon a jelentősebb technológiai újdonságokról és fejlesztési irányzatokról, és esettanulmányok formájában bemutasson néhány megvalósult alkalmazást. A vállalatunkkal kapcsolatos hírekről és aktualitásokról is beszámolunk majd, a kiállítótérben pedig lehetőség lesz számos érdekes bemutatóalkalmazás megtekintésére is. Ezeken felül természetesen az izgalmas programok sem fognak elmaradni, továbbá a kellemes környezetben folytatott kötetlen beszélgetések is segíteni fogják a hasonló területen tevékenykedő szakértők közötti kapcsolatépítést és tapasztalatcserét is.
Időpont és helyszín
2025. október 9.
ÖbölHáz Rendezvényközpont
1117 Budapest, Kopaszi gát 2.
Útvonalterv (Google Térkép)
A parkolás a rendezvényhelyszín parkolójában a konferencia résztvevői számára ingyenes.
Program
- 08:30–09:00 | Regisztráció
- 09:00–09:20 | Köszöntő; Vállalati hírek, aktualitások és technológiai újdonságok
Perecz Tamás, ügyvezető igazgató | Beckhoff Automation Kft.
- 09:20–09:40 | Újdonságok és trendek a Motion termékkínálatban
Rékasi Endre, műszaki támogató mérnök | Beckhoff Automation Kft.
- 09:40–10:00 | Rubik projekt
Major Attila, projektvezető | GÉPBÉR-Színpad Kft.
- 10:00–10:30 | Powering the Future of Automotive with Beckhoff
Patrik Hillen, Automotive Industry Management | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
(* angol nyelvű előadás)
- 10:30–10:50 | Biztonságos elektromosautó-akkumulátor inaktiválás
Bilau Zoltán, üzletfejlesztési igazgató | ProDSP Technologies Zrt.
- 10:50–11:20 | Kávészünet
- 11:20–11:40 | Beckhoff-OS frissítések: Windows 11 és Real-Time Linux® technológiai bemutató
Kántor László, műszaki támogató mérnök | Beckhoff Automation Kft.
- 11:40–12:00 | Új generációs Control Panelek/TwinCAT Core Boost
Ardai Szabolcs, műszaki támogató mérnök | Beckhoff Automation Kft.
- 12:00–12:20 | Universal Control Framework (UCF) – egyedi keretrendszer Automation Interface és TcOpen használatával
Biró Csaba Attila, principal automatizálási mérnök | Harman/Becker Automotive Systems Kft.
Cserpák Mihály, szoftverfejlesztési csoportvezető | ETLsoft Kft.
- 12:20–12:40 | Energiamonitorozási lehetőségek a Beckhoffnál
Bódvai János, műszaki támogató mérnök | Beckhoff Automation Kft.
- 12:40–13:00 | Nagyobb rendelkezésre állás: időalapú karbantartás helyett állapotalapú megközelítés
Rohonczi Balázs, üzletfejlesztő mérnök | Beckhoff Automation Kft.
- 13:00–13:20 | Innovatív I/O-megoldások
Sőregi Ágnes, műszaki támogató mérnök | Beckhoff Automation Kft.
- 13:20–14:20 | Ebédszünet
- 13:20–16:45 | Szórakoztató programok: kódfejtés a széfben található nyereményekért, robot által készített digitális karikatúra, sörkóstoló és számos egyéb aktivitás
- 16:45–17:00 | A jelenlévő résztvevők között ajándékok sorsolása
* A program változtatásának jogát fenntartjuk.
Megjegyzés
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A helyek korlátozott száma miatt kérjük, minél hamarabb jelezze részvételi szándékát! A rendezvény helyszínére a belépés kizárólag a visszaigazolt regisztráció birtokában lehetséges.
Az eseményre alkoholos italokkal is készülünk, így kérjük, amennyiben teheti ne gépjárművel érkezzen. Ha mégis az autót választja, a parkolás a rendezvényhelyszín parkolójában az esemény résztvevői számára ingyenes.
Dresszkód: lazán elegáns.
Kontakt
További információ az info@beckhoff.hu e-mail címen vagy a +36-1-501-9940 telefonszámon, ahol munkatársaink örömmel válaszolnak az esetlegesen felmerülő kérdésekre is!