LeválasztásHozzáadásBezárás

Magyarországi központ
Beckhoff Automation Kft.

Magyarország, 1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/

Motion workshop

Hajtásrendszerek kiválasztása és a szervorendszerek dinamikai tulajdonságai

Motion workshop

Előadó: Rékasi Endre
Időpont: 2024.06.20.
Időtartam: 9:00–14:00

Helyszín
A Beckhoff budapesti központja:
Dél-Pesti Üzleti Park
1097 Budapest
Táblás utca 36-38. G ép. 2. emelet
Útvonalterv (Google Térkép)

A hajtástengelyek méretezése, valamint a megfelelő motor, hajtómű, hajtásvezérlő és tartozékok kiválasztása a hatékony géptervezés alapját jelenti. Az optimális eszközök megtalálásához a motorok és a további hajtástechnikai elemek fő jellemzőin – mint a névleges és maximális nyomaték, fordulatszám, áram stb. – túl a rendszer dinamikai jellemzőire is tekintettel kell lenni.

A délelőtt folyamán gyakorlati példákon keresztül ismerhetik meg a résztvevők a – TwinCAT fejlesztőkörnyeztbe épülve vagy akár önálló mérnöki eszközként is használható – Motion Designer szoftver legújabb verzióját, valamint a hajtástechnikai elemek konfigurálására és dinamikai jellemzőinek finomhangolására is használható TwinCAT Drive Manager 2 szoftvert.

Az ebédszünetet követően egy kötetlen beszélgetés során a jelenlévőknek lehetőségük lesz a témához kapcsolódóan kérdéseket feltenni a Beckhoff műszaki támogató mérnökeinek.

A workshopot elsősorban a Beckhoff technológiákban már jártas automatizálási szakembereknek ajánljuk.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A helyek korlátozott száma miatt kérjük, minél hamarabb jelezze részvételi szándékát!

További információért keresse munkatársainkat az info@beckhoff.hu e-mail címen vagy a +36-1-501-9940 telefonszámon.

Regisztráljon már most!

Program

08:30–09:00 Regisztráció
09:00–10:15 Workshop
10:15–10:45 Kávészünet
10:45–12:00 Workshop
12:00–13:00 Ebédszünet
13:00–14:00 Kérdések és válaszok
* A program változtatásának jogát fenntartjuk.

Röviden

Hely:
Budapest, Magyarország
Dátum:
2024.06.20.
Időtartam:

9:00–14:00

Magyarországi központ
Beckhoff Automation Kft.

Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/

Értékesítés
+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
info@beckhoff.hu