Teknikdag – digitalisering i processindustrin

Malmö – 26 februari | Stockholm – 18 mars

Teknikdag – digitalisering i processindustrin

Digitalisering – här och nu!

Digitalisering har länge varit på agendan, men bristen på standarder har bromsat utvecklingen. Nu finns mogna lösningar som gör det enklare än någonsin att ta nästa steg.

Fyra företag – Beckhoff Automation, VEGA Sverige, Copa Data och Corona Control – bjuder in till en gemensam teknikdag där vi visar hur nya standarder kan användas redan idag.

Fokus under dagen:

  • NOA – (Namur Open Architecture) säker dataåtkomst utan att störa processen
  • MTP – (Modular Type Package) modulär produktion med flexibel automation
  • Ethernet-APL – robust kommunikation i krävande miljöer

Dagen avslutas met PiiA, PiiA verkar för att öka innovationen i svensk processindustri genom digitalisering. Programmet finansieras i huvudsak av Vinnova och RISE agerar som värdorganisation.

Anmäl dig här och ta del av konkreta lösningar, inspiration och nätverkande!

Är det här för dig?

Arbetar du med automatisering, instrumentering eller datainsamling inom bioteknik, läkemedel- eller vattenreningsindustrin?

Varför delta?

På den här dagen får du veta hur du och ditt företag kan arbeta både enklare och mer effektivt – med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

Målet för dagen?

Syftet med dagen är att väcka nyfikenhet kring den senaste tekniken och visa hur den kan bli en drivkraft i ert digitaliseringsarbete och bidra till ökad konkurrenskraft.

Datum och ort

Malmö – 26 februari
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Stockholm – 18 mars
VEGA Sverige AB
Solnavägen 3
113 63 Stockholm
 

Agenda

08.30 Registrering och frukostbulle med kaffe
09.00 Seminariet börjar
14.00 Seminariet avslutas

Presentationer

  • Välkommen och introduktion

  • Introduktion Ethernet APL – Beckhoff/Vega
    Ethernet-APL är den nya standarden för robust och snabb kommunikation i processindustrin. Den möjliggör enkel integration, högre datakapacitet och säker drift även i krävande Ex-miljöer.

  • Ventildiagnostik – Corona Control
    Med diagnostik kan ni sänka kostnader, undvika onödiga stopp och höja driftsäkerheten. Smarta lägesställare avslöjar fel och visar vilka ventiler som verkligen behöver åtgärdas. Resultatet är effektivare underhåll, längre livslängd och en stabilare process.

  • Introduktion NOA samt Demo – Beckhoff
    NOA är ett ramverk för öppen och säker dataåtkomst i processindustrin, som möjliggör effektivare underhåll och analys utan att störa den ordinarie styrningen. En praktisk demonstration där data från fältutrustning – både via moderna Ethernet-APL-anslutningar och äldre protokoll som HART – samlas in och tillgängliggörs genom NOA-ramverket. Informationen presenteras och analyseras för att visa hur öppen dataåtkomst kan ge ökad transparens, effektivare underhåll och förbättrat beslutsstöd i processindustrin.

  • Introduktion MTP samt Demo – Copa Data
    MTP är ett standardiserat koncept för modulär automation som förenklar
    integration, flexibilitet och återanvändning av processtekniska enheter.

  • Kaffepaus

  • MTP i TwinCAT (Styrsystem/DCS)

  • MTP i ZENON (SCADA/Open DCS)

  • Processindustriell IT och Automation – PiiA
    En del av Sveriges strategiska innovationsprogram. PiiA arbetar för att stärka processindustrins konkurrenskraft genom att koppla samman industriföretag, leverantörer och forskare, och stötta allt från finansiering av innovationsprojekt
    till kompetensutveckling.

  • Automation Region
    Skapar förutsättningar för automationstillämpningar i världsklass och bidrar
    till att öka förståelsen kring utvecklingen inom automationsområdet.

  • Lunch

Talare

  • Beckhoff Automation
    Anna Bengtsson, Johan Hedin
    Beckhoff förverkligar öppna automatiseringssystem med PC-baserad styrteknik.

  • Copa Data
    Yones Sadaghiani
    Copa Data är den enda oberoende mjukvarutillverkaren som kombinerar djupgående erfarenhet inom automation med de nya möjligheterna inom digitalisering.

  • Corona Control
    Martin Nordevik
    Marknadens starkaste sortiment av instrument och ventiler för processindustrin.

  • Vega
    Martin Janlöv
    Vega tillhandahåller innovativa lösningar som möter alla dina behov inom nivåmätning, punktnivåmätning och tryckmätning.

  • PiiA
    Malin Rosqvist
    A verkar för att öka innovationen i svensk processindustri genom digitalisering. Programmet finansieras i huvudsak av Vinnova och RISE agerar som värdorganisation.

  • Automation Region (Endast Stockholm)
    Peter Barkenskiöld, Petra Ärlsjö
    Svenska företag är beroende av smarta automationslösningar för att stärka sin konkurrenskraft på en global marknad och ställa om till en mer hållbar tillväxt.

Önskar du mer information?

Ring: 040-6808160
Mail: info@beckhoff.se