12 juni 2025

Teknik i framkant: Assemblin om sitt uppdrag på Malmö nya sjukhusområde

Martin Andersson, Beckhoff Automation och Roger Grönvall, Assemblin
Martin Andersson, Beckhoff Automation och Roger Grönvall, Assemblin

Malmös nya vårdbyggnad är ett av Sveriges mest ambitiösa sjukhusprojekt – ett framtidens nav för modern och hållbar sjukvård. Tillsammans med flera ledande aktörer har Assemblin Automation haft en nyckelroll i att säkerställa de avancerade tekniska lösningarna bakom kulisserna. Vi på Beckhoff fick möjlighet att träffa Roger Grönvall, filialchef för Automation på Assemblin i Malmö, för ett samtal om deras uppdrag och hur våra produkter har bidragit till projektets framgång. På plats mötte vi även Dennis Ahlman, projektledare på Assemblin, som tog med oss på en rundvandring i de nya byggnaderna och visade upp resultatet av det imponerande arbetet.

Vilket ansvar har Assemblin haft i det här projektet?

"Vi har ansvarat för all PLC-programmering och SCADA-arbete i Byggnad 35 och 36," berättar Roger. "Det inkluderar även punkt­testning och driftsättning. Ett omfattande och komplext arbete – precis som man kan förvänta sig i ett sjukhus av den här kalibern."

Vad har varit de mest avancerade tekniska lösningarna ni implementerat?

"Vi har använt flera av Beckhoffs PLC-modeller och även det nya HMI-systemet. I varje vård rum sitter det en PLC som styr belysning, ventilation och solavskärmning via en panel-PC. I operationssalarna hittar man en 24 tums panel-PC från Beckhoff (CP2724-0020) som kontrollerar all belysning i salen. Kommunikationen sker via Modbus RTU/TCP, DALI, HTTP/REST och SQL – ett brett urval av protokoll för att kunna möta behoven i varje del av byggnaden."

Beckhoffs CX5230-0175 med 4 separata nätverk, 4GB RAM, 2 cores processor
Beckhoffs CX5230-0175 med 4 separata nätverk, 4GB RAM, 2 cores processor

Hur har samarbetet fungerat mellan er och andra aktörer i projektet?

"Väldigt bra, skulle vi säga. Skanska har varit mycket engagerade i att skapa god kommunikation genom hela projektkedjan. Det har varit avgörande för att vi alla kunnat jobba så effektivt tillsammans – från arkitekter som White till alla tekniska discipliner."

Vilka utmaningar har ni stött på, och hur har ni löst dem?

"De största utmaningarna har kommit i form av sena ändringar. När ändringar sker sent påverkar det många delar – antal PLC:er, bilder, systemlogik – vilket kräver både tid och resurser. Vissa uppdateringar har kunnat hanteras centralt, men det kräver ändå planering och samordning."

Har Assemblin bidragit till att möta projektets hållbarhetsmål?

"Absolut. Genom automatiserade och energieffektiva lösningar i styrsystemen har vi skapat förutsättningar för ett mer hållbart sjukhus – både ur ett drift- och energiperspektiv."

Hur har Beckhoffs lösningar spelat in i detta?

"En särskilt utmanande del var kraven på datatillgänglighet i operationssalarna – även vid nätverksavbrott. Här har Beckhoffs lösningar verkligen varit avgörande. Om kommunikationen till det överordnade systemet bryts, så lagras all data lokalt via SQL i PLC:n. När nätverket är tillbaka, skickas all data upp till databasen igen. Det här säkerställer att ingen kritisk information går förlorad – något som är helt avgörande i en vårdmiljö."

Martin Andersson, Beckhoff Automation och Dennis Ahlman, Assemblin i en av operationssalarna med en 24 tums panel-PC från Beckhoff (CP2724-0020)
Martin Andersson, Beckhoff Automation och Dennis Ahlman, Assemblin i en av operationssalarna med en 24 tums panel-PC från Beckhoff (CP2724-0020)

Vilka lärdomar tar ni med er från det här projektet?

"Samordning. Det är verkligen A och O. Inte bara mellan stora entreprenörer utan också mellan oss och våra underleverantörer. Tydlig planering och kommunikation mellan discipliner har varit nyckeln – det tar vi definitivt med oss till framtida uppdrag."

Kort om projektet:

Malmös nya vårdbyggnad är en del av Region Skånes stora satsning på framtidens vårdmiljö. Totalt omfattar projektet omkring 110 000 m² och är utformat med fokus på effektiv vård, patientsäkerhet och hållbarhet. Läs mer på Region Skånes hemsida.

Kort om Assemblin Automation:

Assemblin är ett av Nordens ledande installationsföretag med expertis inom el, värme och sanitet, ventilation samt automation. Med en stark lokal närvaro kombinerad med bred teknisk kompetens erbjuder Assemblin smarta och hållbara lösningar för både stora och små projekt. I Malmö har företaget en omfattande verksamhet och levererar tekniska installationer inom flera discipliner, inklusive elteknik, automation, säkerhet, ventilation samt värme och sanitet.

För mer information, besök Assemblin Automation.