LossaFästStäng

XPlanar går att styra via flera industridatorer

Multiberäkning för att hantera stora, svävande produkttransporter

Beckhoffs XPlanar planmotorsystem för svävande produkttransport med upp till sex frihetsgrader lanserades på marknaden 2018 och funktionerna har utvecklats kontinuerligt sedan dess. Den nya multiberäkningsfunktionen finns tillgänglig som en smidig mjukvaruuppdatering som gör det övergripande systemet moduluppbyggt och ger fler antal plattor och transportörer per system för hantering av storskaliga tillämpningar.

Med XPlanar multi-computing går det att dela upp det övergripande systemet i olika undersystem som vart och ett styrs av en underordnad industridator för att implementera riktigt stora och modulära XPlanar-system. På så sätt går det att optimalt fördela beräkningsintensiva uppgifter på motsvarande systemsegment. Det dynamiska överlämnandet av transportören mellan två undersystem sköts med kommunikation mellan underordnade industridatorer medan den överordnade huvudindustridatorn kontrollerar den övergripande systemfunktionen. Den är även centralansvarig för applikationsprogrammering och diagnos - dvs. för att använda de välkända funktionerna i TwinCAT 3 XPlanar (TF5890). Det kräver ingen applikationsaccess till de underordnade industridatorerna eller transportörsöverföringen vid segmentväxling, vilket gör applikationsupplägg och systemdrift lika smidiga som tidigare.

Med XPlanar multi-computing går det att smidigt öka antalet XPlanar-transportörer och -plattor i det övergripande systemet till praktiskt taget oändligt. Utöver grundläggande systemexpansion ger maskinens moduluppbyggnad möjlighet till ytterligare optimeringar med mekanisk påkoppling av nya undersystem till befintligt system, om det behövs. Dessutom går det att smidigt integrera undersystemet i den övergripande systemprocessen genom att bara justera programmet på huvudindustridatorn.

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
info@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/