100 % geprüfte Plug-and-Play-Lösungen vom Automatisierungsspezialisten
Zur sicheren, schnelleren und fehlerfreien Installation bietet Beckhoff ein umfangreiches Portfolio an vorkonfektionierten Leitungen. Die Auswahl an vormontierten Kabeln umfasst zahlreiche Längen und Varianten ohne Mindestbestellmenge; marktübliche Längen sowie Sonderlängen sind ab Lager verfügbar.
Die vorkonfektionierten Leitungen enthalten Steckverbinder, die nach den aktuellsten Normen ausgeführt sind, wie z. B. der IEC 61076-2-111 für M12-Power-Steckverbinder oder auch der IEC 61076-2-114, in der die P-Kodierung für EtherCAT P-Steckverbinder festgesetzt ist.
Die Konfektionen sind zu 100 % elektrisch, mechanisch sowie optisch geprüft und verfügen über mindestens einen vorinstallierten Steckverbinder.
Die Zuverlässigkeit dieser Produkte wird über eine individuelle Chargennummer sichergestellt. Somit lässt sich zum einen sicherstellen, welches Material für die Konfektionierung verwendet wurde, und zum anderen, welcher Mitarbeiter, zu welchem Zeitpunkt, den jeweiligen Arbeitsschritt ausgeführt hat. Neben der einfachen Belegungsprüfung und der visuellen Kontrolle des Produktes sind erweiterte Prüfungen vorgesehen, wie Hochspannungstests zur Lokalisierung von Beschädigungen an der Aderisolation oder eine Widerstandsprüfung zur Kontrolle der korrekten Kabellänge.
Vorteile
- Schutzart IP20, IP54, IP65, IP66, IP67 und IP69K, geeignet für die industrielle Umgebung
- UL/CSA-zugelassene, konfektionierte Leitungen
- perfekte 360°-Schirmanbindung für optimale elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
- robuste Ausführung für erhöhte Schock- und Vibrationsanforderung
- schneller und sicherer Anschluss durch Schraub- und Bajonettverschluss
- für jede Anwendung die passende Baugröße und Kodierung: RJ45, M8, M12, M23, M40, B12, B17, B23 und B40
Kundenspezifische Leitungen
Neben einzelnen vorkonfektionierten Standardleitungen für die Verbindung zwischen Beckhoff Geräten liefert Beckhoff ebenso individuelle, kundenspezifische Leitungen, wie auch komplette Kabelsätze für die gesamte Maschinenverkabelung. Hierbei wird der gesamte Prozess abgedeckt: von der Beratung über die Erstellung der Dokumentation bis hin zur Fertigung der geprüften Konfektionierung.
- Alle Filter zurücksetzen
- Ergebnisse: