05.05.2025

Tutorial: TcTouchLock - Installation und Implementierung in TwinCAT

Erfahren Sie, wo Sie TcTouchLock herunterladen können und wie Sie es mit der Konsole und in TwinCAT nutzen können.

Weitere Informationen zu diesem Video

TwinCAT

TwinCAT

Das TwinCAT-Softwaresystem verwandelt nahezu jedes PC-basierte System in eine Echtzeitsteuerung mit mehreren SPS-, NC-, CNC- und/oder Robotik-Laufzeitsystemen.

Multitouch-Panel-PCs

Multitouch-Panel-PCs

Moderne Multitouch-Technologie und flexible Rechenleistung bieten die Panel-PC-Serien CP2xxx und CP3xxx in Diagonalen von 7 bis 24 Zoll.

CP22xx | Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP22xx | Multitouch-Einbau-Panel-PC

Die Einbau-Panel-PCs der Serie CP22xx zeichnen sich durch ein modernes Bedienkonzept mit Multitouch-Display sowie zeitgemäßes, elegantes Gerätedesign aus. Sie sind konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks. Die CP22xx verbinden das Beckhoff Control-Panel-Design mit modernster Industrie-PC-Technik. Für jede Anwendung steht die passende Displaygröße zur Verfügung – im Landscape- oder Portraitformat (horizontal/vertikal). Die Einbau-Industrie-PCs CP22xx stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 10 IoT Enterprise.

CP22xx-0030 | Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP22xx-0030 | Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP22xx-0020 | Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP22xx-0020 | Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP22xx-0040 | Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP22xx-0040 | Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP27xx | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP27xx | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

Die lüfterlosen Einbau-Panel-PCs der Serie CP27xx zeichnen sich durch ein modernes Bedienkonzept mit Multitouch-Display sowie zeitgemäßes, elegantes Gerätedesign aus. Sie sind konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks. Die CP27xx verbinden das Beckhoff Control-Panel-Design mit modernster Industrie-PC-Technik. Für jede Anwendung steht die passende Displaygröße zur Verfügung. Die Einbau-Industrie-PCs CP27xx stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter unter Windows 10 IoT Enterprise.

CP27xx-0010 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP27xx-0010 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP27xx-0020 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP27xx-0020 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP27xx-0030 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP27xx-0030 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

Der Einbau-Panel-PC ist mit Intel-Atom®-Prozessoren der x6-Serie ausgestattet.

CP29xx | Multitouch-Einbau-Control-Panel

CP29xx | Multitouch-Einbau-Control-Panel

Mit den CP29xx-Panels für den Einbau in die Front eines Schaltschranks steht ein umfassendes Angebot an verschiedensten Ausstattungsvarianten zur Verfügung.

CP29xx-0000 | Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP29xx-0000 | Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP29xx-0010 | Multitouch-Einbau-Control-Panel mit CP-Link 4 – The One Cable Display Link

CP29xx-0010 | Multitouch-Einbau-Control-Panel mit CP-Link 4 – The One Cable Display Link

CP32xx | Multitouch-Panel-PC

CP32xx | Multitouch-Panel-PC

Mit der Baureihe CP32xx lässt sich Multitouch als Highend-Panel-PC direkt im Feld nutzen. Die Geräte im robusten Aluminiumgehäuse sind rundum IP65-geschützt und für die Tragarmmontage ausgelegt. Mit Prozessoren der neuesten Generation, wie Intel® Celeron®, Intel® Pentium® oder Intel® Core™ i3/i5/i7, bieten die Panel-PCs maximale Rechenleistung.

CP32xx-0020 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-0020 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-0040 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-0040 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600 | Multitouch-Panel-PC

Mit der Panel-PC-Baureihe CP32xx-1600 lässt sich Multitouch direkt im Feld nutzen. Die Geräte im robusten Aluminiumgehäuse sind rundum IP65-geschützt und für die Tragarmmontage ausgelegt. Mit Prozessoren der neuesten Generation, wie Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7, bieten die Panel-PCs maximale Rechenleistung. Zur Auswahl stehen sechs verschiedene Multitouch-TFT-Displays von 15 bis 24 Zoll, im Format 4:3, 5:4 und Widescreen 16:9. Eine Tastererweiterung C9900-G05x kann optional ab Werk mitbestellt werden.

CP37xx-1600-0020 | Multitouch-Panel-PC

CP37xx-1600-0020 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600-0040 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600-0040 | Multitouch-Panel-PC

CPX37xx | Multitouch-Panel-PC

CPX37xx | Multitouch-Panel-PC

Als CPX-Panel-PC-Serie ist die bewährte Multitouch-Technologie der Beckhoff Panel-PCs in besonders robuster Ausführung verfügbar und erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22. Die hohe Funktionalität und die hochwertige Verarbeitung sichern die Langlebigkeit der CPX-Panel auch unter rauen Umgebungsbedingungen. Die Bedienung vor Ort ist durch die kapazitive Touch-Technologie gewohnt komfortabel. Dabei bleibt das ansprechende ästhetische Erscheinungsbild hinsichtlich Haptik und Design der Aluminiumgehäuse nahezu unverändert – sodass sie ein optisches Highlight im Ex-Anlagenumfeld bilden.

CPX37xx-0010 | Multitouch-Panel-PC

CPX37xx-0010 | Multitouch-Panel-PC

CP37xx-0020 | Multitouch-Panel-PC

CP37xx-0020 | Multitouch-Panel-PC

CP37xx-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP37xx-0030 | Multitouch-Panel-PC

Der Panel-PC ist mit Intel-Atom®-Prozessoren der x6-Serie ausgestattet.

CP37xx-1600 | Multitouch-Panel-PC

CP37xx-1600 | Multitouch-Panel-PC

Mit der Panel-PC-Baureihe CP37xx-1600 lässt sich Multitouch direkt im Feld nutzen. Die Geräte im robusten Aluminiumgehäuse sind rundum IP65-geschützt und für die Tragarmmontage ausgelegt. Ausgestattet mit Prozessoren des Typs Intel Atom® mit bis zu vier Cores bieten die Panel-PCs eine hohe Rechenleistung. Zur Auswahl stehen sechs verschiedene Multitouch-TFT-Displays von 15 bis 24 Zoll, im Format 4:3, 5:4 und Widescreen 16:9. Die Kühlung erfolgt rein passiv über die Außenwand des geschlossenen Gehäuses. Der PC kann bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 45 °C betrieben werden.

CP37xx-1600-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP37xx-1600-0030 | Multitouch-Panel-PC

Der Panel-PC mit 100 x 100 Tragarmadaption ist mit Intel-Atom®-Prozessoren der x6-Serie ausgestattet.

CP3921-1500-0000 | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit DVI/USB-Extended

CP3921-1500-0000 | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit DVI/USB-Extended

Die Control Panels der Serie CP39xx-15xx-00x0 mit abgewinkelter Tastererweiterung in speziellem CNC-Funktionsdesign sind Steuer- und Bediengeräte, die für CNC-Anwendungen konzipiert wurden. Als Displaydiagonale wird angeboten: 21,5 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9).

CP3921-1500-0010 | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit CP-Link 4

CP3921-1500-0010 | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit CP-Link 4

Die Control Panels der Serie CP39xx-15xx-00x0 mit abgewinkelter Tastererweiterung in speziellem CNC-Funktionsdesign sind Steuer- und Bediengeräte, die für CNC-Anwendungen konzipiert wurden. Als Displaydiagonale wird angeboten: 21,5 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9).

CP3921-1502-0000 | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit DVI/USB-Extended

CP3921-1502-0000 | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit DVI/USB-Extended

Die Control Panels der Serie CP39xx-15xx-00x0 mit abgewinkelter Tastererweiterung in speziellem CNC-Funktionsdesign sind Steuer- und Bediengeräte, die für CNC-Anwendungen konzipiert wurden. Als Displaydiagonale wird angeboten: 21,5 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9).

CP3921-1502-0010 | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit CP-Link 4

CP3921-1502-0010 | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit CP-Link 4

Die Control Panels der Serie CP39xx-15xx-00x0 mit abgewinkelter Tastererweiterung in speziellem CNC-Funktionsdesign sind Steuer- und Bediengeräte, die für CNC-Anwendungen konzipiert wurden. Als Displaydiagonale wird angeboten: 21,5 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9).

CP3921-1512-0000 | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit DVI/USB-Extended

CP3921-1512-0000 | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit DVI/USB-Extended

Die Control Panels der Serie CP39xx-151x-00x0 mit abgewinkelter Tastererweiterung in speziellem CNC-Funktionsdesign sind Steuer- und Bediengeräte, die für CNC-Anwendungen konzipiert wurden. Die Control Panels CP3921-1512-00x0 verfügen zusätzlich über eine seitlich montierte LED-Statusleiste. Als Displaydiagonale wird angeboten: 21,5 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9).

CP3921-1512-0010 | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit CP-Link 4

CP3921-1512-0010 | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit CP-Link 4

Die Control Panels der Serie CP39xx-151x-00x0 mit abgewinkelter Tastererweiterung in speziellem CNC-Funktionsdesign sind Steuer- und Bediengeräte, die für CNC-Anwendungen konzipiert wurden. Die Control Panels CP3921-1512-00x0 verfügen zusätzlich über eine seitlich montierte LED-Statusleiste. Als Displaydiagonale wird angeboten: 21,5 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9).

CP3921-1513-0000 | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit DVI/USB-Extended

CP3921-1513-0000 | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit DVI/USB-Extended

Die Control Panels der Serie CP39xx-151x-00x0 mit abgewinkelter Tastererweiterung in speziellem CNC-Funktionsdesign sind Steuer- und Bediengeräte, die für CNC-Anwendungen konzipiert wurden. Die Control Panels CP3921-1512-00x0 verfügen zusätzlich über eine seitlich montierte LED-Statusleiste. Als Displaydiagonale wird angeboten: 21,5 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9).

CP3921-1513-0010 | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit CP-Link 4

CP3921-1513-0010 | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit CP-Link 4

Die Control Panels der Serie CP39xx-151x-00x0 mit abgewinkelter Tastererweiterung in speziellem CNC-Funktionsdesign sind Steuer- und Bediengeräte, die für CNC-Anwendungen konzipiert wurden. Die Control Panels CP3921-1512-00x0 verfügen zusätzlich über eine seitlich montierte LED-Statusleiste. Als Displaydiagonale wird angeboten: 21,5 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9).

CP39xx-0000 | Multitouch-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP39xx-0000 | Multitouch-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP39xx-0010 | Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 4

CP39xx-0010 | Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 4

CP49xx-0020 | Next-Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DisplayPort/USB-Anschluss

CP49xx-0020 | Next-Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DisplayPort/USB-Anschluss

CP59xx-0020 | Next-Multitouch-Control-Panel mit DisplayPort/USB-Anschluss

CP59xx-0020 | Next-Multitouch-Control-Panel mit DisplayPort/USB-Anschluss

CP27xx-0010 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP27xx-0010 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CPX29xx-0000 | Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CPX29xx-0000 | Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CPX37xx-0010 | Multitouch-Panel-PC

CPX37xx-0010 | Multitouch-Panel-PC

CPX37xx-0030 | Multitouch-Panel-PC

CPX37xx-0030 | Multitouch-Panel-PC

CPX39xx-0010 | Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 4 – The One Cable Display Link

CPX39xx-0010 | Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 4 – The One Cable Display Link