29.01.2026

TwinCAT MC3 Fluid Power: Vollständige Hydraulik Implementierung in TwinCAT

Motion Control 3 Fluid Power ermöglicht es erstmals, Hydraulikprozesse vollständig auf einer Ebene mit elektrischen Achsen in TwinCAT zu implementieren. Die Besonderheiten der Hydraulik lassen sich in einer gebündelten Software steuern und flexibel skalieren. Im Video zeigen wir den Einsatz in einem pumpengeregelten Antrieb und in einem ventilgesteuerten Einspritzprozess.

Weitere Informationen zu diesem Video

Automation

Automation

TwinCAT bietet Ihnen zahlreiche Features und verschiedene Software-Funktionsbausteine für alle Automatisierungsaufgaben.

TwinCAT MC3

TwinCAT MC3

Mit TwinCAT MC3 präsentiert Beckhoff die neueste Generation im Bereich von Motion-Softwarelösungen.

TF5500 | TwinCAT 3 MC3 Base

TF5500 | TwinCAT 3 MC3 Base

TwinCAT MC3 ist die nächste Motion-Control-Generation und vereint die Erfolgsmerkmale von TF5000 TwinCAT 3 NC PTP mit entscheidenden Erweiterungen für höhere Performance und Flexibilität. TF5500 TwinCAT 3 MC3 Base bildet die Basis dieses neuen Motion-Controls, welches sich nahtlos in TwinCAT integriert. Damit sorgt es für eine durchgängige und effiziente Automatisierungslösung.

TF551x | TwinCAT 3 MC3 Axes Packs

TF551x | TwinCAT 3 MC3 Axes Packs

TwinCAT 3 MC3 Axes Packs erweitert TF5500 TwinCAT 3 MC3 Base um zusätzliche Achslizenzen.

TF553x | TwinCAT 3 MC3 Multi Vendor Packs

TF553x | TwinCAT 3 MC3 Multi Vendor Packs

TwinCAT 3 MC3 unterstützt neben der Ansteuerung von Beckhoff Achsen auch die Ansteuerung von Achsen anderen Hersteller.

TF5550 | TwinCAT 3 MC3 Camming

TF5550 | TwinCAT 3 MC3 Camming

TwinCAT 3 MC3 Camming erweitert TF5500 TwinCAT 3 MC3 Base um nicht-lineare Kopplungen (Kurvenscheiben) zwischen Achsen.

TF5560 | TwinCAT 3 MC3 Fluid Power

TF5560 | TwinCAT 3 MC3 Fluid Power

TwinCAT 3 MC3 Fluid Power erweitert TF5500 TwinCAT 3 MC3 Base um eine vollständige Hydraulik-Integration in TwinCAT. Dazu bietet TwinCAT 3 MC3 Fluid Power eine herstellerunabhängige Regelung von Position, Geschwindigkeit und Druck/Kraft.

Kunststoffmaschinen

Kunststoffmaschinen

PC-based Control optimiert alle Prozesse in der Kunststoffindustrie.