EP6228-0044 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface + 8-Kanal-Digital-Kombi, IO-Link, Master, Class A, M12, L-kodiertNeu

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EP6228-0044 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface + 8-Kanal-Digital-Kombi, IO-Link, Master, Class A, M12, L-kodiert

EP6228-0044 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface + 8-Kanal-Digital-Kombi, IO-Link, Master, Class A, M12, L-kodiert

EtherCAT signal input
EtherCAT signal output
M12 I/O connection sockets
Signal status display
Labeling areas
Power supply status display:
Box supply (US)
Auxiliary voltage (UP)
Power IN
Power OUT
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Tx-
4 | Rx-
1 | L+
2 | DIO
3 | L-
4 | C/Q
5 | n. c.
1 | +24 V US
2 | GNDP
3 | GNDS
4 | +24 V UP
5 | FE
EP6228-0044 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface + 8-Kanal-Digital-Kombi, IO-Link, Master, Class A, M12, L-kodiert

EP6228-0044 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface + 8-Kanal-Digital-Kombi, IO-Link, Master, Class A, M12, L-kodiert

Das IO-Link-Master-Modul EP6224-0044 ermöglicht den Anschluss von bis zu acht IO-Link-Devices. Dies können IO-Link-Box-Module, Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Zusätzlich bietet die EP6224-0044 auf den acht Class-A-Master-Ports acht weitere digitale Ein- oder Ausgänge.

Die EtherCAT Box wird über den EtherCAT-Master parametriert. Die Parametrierung der IO-Link-Devices kann aus TwinCAT heraus über ADS erfolgen oder sehr komfortabel über das integrierte IO-Link-Konfigurationstool.

In der Standardeinstellung arbeiten die acht C/Q-Kanäle der EP6224-0044 als IO-Link-Kanäle. Jeder IO-Link-Kanal kann wahlweise auch als reiner Ein- oder Ausgangskanal genutzt werden.

Die L-kodierten M12-Spannungsversorgungs-Stecker bieten einen erhöhten Summenstrom der EtherCAT Box, sodass alle IO-Link-Ports und Ein-/Ausgänge mit dem maximalen Strom betrieben werden können.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2026

Produktinformationen

Technische DatenDigital-Eingang/-Ausgang
Nennspannung Eingänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsfilter10 µs
Signalspannung „0“-3…+5 V
Signalspannung „1“11…30 V (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsstromtyp. 3 mA (EN 61131-2, Typ 3)
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
SchaltzeitenTON: typ. 60 µs, TOFF: typ. 300 µs
Kurzschlussstromtyp. 1,9 A
Technische DatenSonstige Kanäle
Übertragungsraten4,8 kBaud, 38,4 kBaud und 230,4 kBaud
SpezifikationsversionIO-Link V1.1, Class A
IO-Link-Schnittstellen8
IO-Link-Sensorversorgung L+24 V DC, 1,6 A je Port, ∑ 16 A für 8 Ports
IO-Link Extra-Power P24
IO-Link (C/Q)max. 500 mA im DO-Modus
Technische DatenAllgemein
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M12-Buchse, 4-polig, D-kodiert
AnschlusstechnikM12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Anzahl Eingänge8 zusätzliche digitale Ein- oder Ausgänge
Nennlastspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, ∑ 16 A
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Distributed Clocksja
Stromaufnahme aus UStyp. 130 mA + Last
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M12-Stecker, L-kodiert, 4 + FE, Weiterleitung: 1 x M12-Buchse, L-kodiert, 4+ FE
Potenzialtrennung500 V
Gewichtca. 440 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)
GehäusedatenM12, L-kodiert
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 150 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungs­löcher Ø4,5 mm für M4

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen