Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

AL8000 | Hochdynamische, modulare Linear Servomotoren

Linearmotoren made in Germany

Die Linear Servomotoren der Serie AL8000 eignen sich für hochdynamische und kraftvolle Linearachsen und setzen sich aus drei verschiedenen Baureihen mit unterschiedlichen Baubreiten zusammen: AL802x: 50 mm, AL804x: 80 mm, AL806x: 130 mm. Jede Baureihe verfügt über ein großes Portfolio an Primärteilen, die sich durch die Spulenanzahl, die abgestimmten Wicklungstypen und Kühlungsoptionen unterscheiden. Ergänzt wird das Produktportfolio von den verschieden langen Sekundärteilen (AL85xx), sodass ein breites Spektrum unterschiedlicher Applikationen realisiert werden kann.

Modulares Spulenkonzept

Die AL8000-Serie verfügt über ein modulares Spulenkonzept, sodass jedes Primärteil aus identischen Segmenten besteht. Dadurch ist der Linearmotor insgesamt nicht nur sehr kurz, sondern es entsteht auch ein exakt symmetrischer Aufbau, der eine Anschraubkompatibilität aller Linearmotoren einer Baureihe schafft. Zudem erhöht die Bauweise die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Kundenanforderungen. Innerhalb der maximalen Spulenanzahl von 45 ist in 3er-Schritten jede Baulänge ohne großen Aufwand produzierbar.

One Cable Technology

Neben der Standardausführung können die AL8000 auch mit der One Cable Technology ausgestattet werden. Durch die OCT-Lösung für Linearmotoren kann analog zu der etablierten OCT-Lösung für rotatorische Motoren auf die Feedbackleitung verzichtet werden. Dadurch wird nicht nur die Anzahl der Leitungen reduziert, es ergeben sich viele weitere Vorteile wie ein reduzierter Verkabelungsaufwand, eine vereinfachte mechanische Montage und eine schnelle Inbetriebnahme durch ein elektronisches Typenschild.

Die Linearmotorserie AL8000 ist optimal auf das Multiachs-Servosystem AX8000 und die Digital Kompakt Servoverstärker AX5000 abgestimmt. Die Anbindung erfolgt direkt ohne weiteres Zubehör, wie die Connector-Box. Alle Motoren der Baureihe AL8000 verfügen über den gleichen Polabstand von 24 mm.

Die Entwicklung und Produktion der AL8000 in Deutschland garantiert, neben der breiten Verfügbarkeit und Flexibilität, eine gleichbleibend hohe Fertigungsqualität und geringe Lieferzeiten, um langlebige und hochzuverlässige Applikationen mit Linearmotor-Technik zu realisieren.

Eigenschaften

  • 3 unterschiedliche Baubreiten
  • Eigenentwicklung und Eigenproduktion: Made in Germany
  • modulares Spulenkonzept
  • Beschleunigungen bis zu 30 g
  • kein mechanischer Verschleiß
  • absolute Spielfreiheit, dadurch steiferes Regelverhalten
  • hochgenaue Positionierung
  • gleichmäßige, direkte Kraft, geringe Rastkraft
  • sehr geringer thermischer Widerstand, dadurch höhere nutzbare Leistung
  • Schutz vor thermischer Überlastung durch integrierte Temperatursensoren
  • Betrieb am AX5000 oder AX8000 durch Defaultwerte einfacher

AL802x

  • Geschwindigkeiten 4,5 m/s bis 10 m/s
  • Spitzenkräfte von 120 N bis 720 N

AL804x

  • Geschwindigkeiten 2,5 m/s bis 7 m/s
  • Spitzenkräfte von 225 N bis 1800 N

AL806x

  • Geschwindigkeiten 2,5 m/s oder 6 m/s
  • Spitzenkräfte von 1800 N bis 6750 N
  • Betrieb wahlweise mit oder ohne Wasserkühlung möglich
  • maßstabloses Feedbacksystem (MES) AL2200 für Linearmotoren

Als Zubehör wird ein MES-System angeboten, welches das Magnetfeld der Permanentmagneten der Magnetplatte erfasst. Mithilfe einer eingebauten Elektronik stellt es dem Servoverstärker AX5000 die Inkrementalgebersignale zur Kommutierung, Geschwindigkeits- und Lageregelung zur Verfügung. Das MES liefert eine analoge Sinus-Schwingung pro 24-mm-Polteilung und eine Genauigkeit von 1/10 mm.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...