Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Die Vorteile des MX-Systems im Detail

Robust und kompakt

Durch den Einsatz entsprechender Stecker und Dichtungen, bietet das MX-System vollständigen IP67-Schutz.
Durch den Einsatz entsprechender Stecker und Dichtungen, bietet das MX-System vollständigen IP67-Schutz.

Ein System, das jeder Umgebung trotzt

Das MX-System bietet für jede Applikation eine passgenaue Lösung. Die Materialien und Verarbeitung aller Bauteile sind auf größtmögliche Widerstandsfähigkeit ausgelegt. So kann das MX-System direkt an der Maschine oder Anlage eingesetzt werden, auch in anspruchsvollen Umgebungen. Folgende Eigenschaften zeichnen das MX-System aus:

  • robuste, verchromte und lackierte Metallgehäuse
  • beständig gegenüber Öl- und Reinigungsmitteln
  • IP67-Schutz durch Doppeldichtungsprinzip
  • EMV-Störfestigkeit durch Metallgehäuse
  • temperaturbeständig im Bereich von 0…50 °C

Standardisierte Schnittstellen

Jedes Funktionsmodul ist über die Daten-Backplane an EtherCAT angebunden.
Jedes Funktionsmodul ist über die Daten-Backplane an EtherCAT angebunden.

Große Einsparungen durch Standard-Steckverbinder und EtherCAT bis in jedes Modul

Die Verwendung von standardisierten Steckverbindern, löst die bislang notwendige Verdrahtung der einzelnen Komponenten vollständig ab. Mit dem MX-System gibt es keine Verdrahtungsfehler und kein stundenlanges Verkabeln mehr. Die Handhabung ist denkbar einfach und alle Steckverbinder sind so ausgelegt, dass ein IP20-Berührungsschutz auch dann vorliegt, wenn keine Module oder Abdeckungen auf den Slots montiert wurden.

Kern jeder Baseplate im MX-System sind die dort verbauten Backplanes, welche die elektrische Versorgung sowie Kommunikation und Diagnosefunktionen über standardisierte Steckverbinder zur Verfügung stellen. Somit ist jedes Funktionsmodul durch die Verbindung zur Baseplate automatisch an EtherCAT angebunden. Die Nutzung von EtherCAT bis in jedes Modul, ermöglicht die Hot-Swap-Funktionalität und Echtzeitfähigkeit des MX-Systems sowie Parametrierung und Diagnose jedes einzelnen Funktionsmoduls.

Plug-and-Play

Schneller Aufbau und schnelle Verdrahtung

Das kompakte MX-System setzt in der Handhabung neue Standards und reduziert Montagezeiten drastisch. Die Funktionsmodule werden auf die standardisierten Steckverbindungen der Baseplate aufgesteckt und anschließend mithilfe unverlierbarer, in den Modulen befindlicher Schrauben festgeschraubt. Das aufwändige Lesen eines Schaltplanes entfällt, die Verdrahtung der Module untereinander erfolgt durch das Steckprinzip.

Verdrahtungsfehler sind durch das Baukastenprinzip ausgeschlossen – dies führt automatisch zu einer Qualitätssteigerung. Durch die geringe Anzahl an Bauteilen reduzieren sich außerdem die Montageschritte und die benötigte Montagefläche. Lager- und Produktionsflächen sowie Logistikprozesse können deutlich optimiert werden. Insgesamt ergeben sich mit dem MX-System Vorteile über den gesamten Maschinenlebenszyklus.

Offen und flexibel

Als Stand-alone-Lösung oder als Optimierung für bestehende Applikationen

Die systemübergreifende Aufgabe des MX-Systems ist das Verteilen von EtherCAT und Spannungen. Zum Aufbau von flexiblen und präzise an die Applikationsanforderungen angepassten Topologien kommen verschiedene Systemmodule zum Einsatz. Kombiniert stellen die Module Spannungen für unterschiedliche Anforderungen und Kommunikation via EtherCAT bereit. Die Verbindung erfolgt über standardisierte Stecker und Hybridkabel.

Das MX-System kann als Stand-alone-Lösung eingesetzt oder nahtlos in bestehende Applikationen integriert werden. Dabei spielt die Architektur keine Rolle: ob zentral mit Schaltschrank oder in Kombination mit dezentralen Geräten. Verändern sich Produktionsanforderungen, haben Betreiber und Maschinenbauer mit dem MX-System flexible Möglichkeiten – von der Erweiterung mit einzelnen Modulen oder ganzen Stationen bis hin zum Austausch der vorhandenen Technik.

Das MX-System im Vergleich

Während der traditionelle Schaltschrank durch aufwendige Verdrahtung, umfangreiche Einzelkomponenten und eine zentrale Installation geprägt ist, setzt das MX-System auf eine durchgängige Modularisierung mit steckbaren Modulen. Das Ergebnis ist eine deutliche Vereinfachung in Konstruktion, Montage und Inbetriebnahme. Komplexität wird reduziert, Prozesse werden transparenter und die Umsetzung wird planbarer. Das MX-System ist nicht nur eine Alternative zum Schaltschrank – es ist der nächste logische Schritt hin zu einer effizienteren Automatisierungsarchitektur.

  Schaltschrank       MX-System  
  800 × 1600 × 400 mm   Abmessungen   800 × 240 × 230 mm  
  110 kg   Gewicht   36 kg  
  146   Komponenten   15  
  100 Seiten   Schaltplanumfang   25 Seiten  
  5 Elekrofachkräfte   Personal   1 fachfremde Person  
  28 h   Montage- und Testzeit   1 h  
  17   Benötigte Werkzeuge   1  
  470 W   Benötigte Kühlleistung    
  50 %   EtherCAT-Integration   100 %